Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Данный модуль счетчика регистрирует и обрабатывает быстрые последовательности импульсов датчиков. Модуль имеет два канала счетчика. Каждый модуль имеет один счетный вход (источник), один вход управляющего сигнала (затвор), один вход направления счета (направление) и два параметрируемых выхода. Модуль можно использовать в четырех режимах работы: счет событий, измерение частоты, измерение времени, измерение скорости.
AXL F CNT2 1H
-
Функциональный модуль
1028066
Axioline F, Функциональный модуль, Счетные входы: 2, Цифровые входы: 6, 24 В DC, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 126,1 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Модуль | |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
| Адресное пространство ввода | 28 байт |
| Адресное пространство вывода | 28 байт |
| Потребность в параметрических данных | 80 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 7 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN61131-2, тип 1 |
| Количество входов | 6 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Время фильтрования (входной фильтр) | < 2,5 мкс |
| Счетчики: | |
| Наименование, вход | Счетные входы |
| Описание входа | EN61131-2, тип 1 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Количество входов | 2 |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Входная частота | макс. 200 кГц |
| Разрешение | 32 бит |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Описание выходов | Выходы Push-Pull, мощность драйвера = 500 мА на GND (переключатель высокой стороны, PNP), пониженная мощность драйвера = 100 мА на номинальное напряжение (переключатель низкой стороны, NPN) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Количество выходов | 4 |
| Защитная схема | Защита от кор. зам.; электронный |
| Защита от перегрузки; электронный | |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Выходной ток | макс. 500 мА (на канал, высокая сторона) |
| макс. 100 мА (на канал, низкая сторона) | |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон выходного напряжения | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Номинальная активная нагрузка | Для приложений с допуском UL подключайте только резистивные нагрузки или нагрузки общего назначения. |
| Серия изделий | Axioline F |
| Конструкция | блочно-модульный |
| Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
| Комплект поставки | с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Потребление тока | макс. 100 мА |
| тип. 90 мА | |
| Потенциалы: Подача напряжения питания (UIO) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 4 A |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; электронный (35 В, 0,5 с) |
| Защита от переполюсовки; электронный | |
| Питание: Питание датчика (US) | |
| Наименование | Питание датчика (US1, US2) |
| Электропитание | 24 В DC (от UIO) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Axioline F штекер |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
| Номер артикула | 1028066 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRI |
| Ключ изделия | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 188 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 135 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
AXL F BS H - Разъем для подсоединения кабеля шины 2700992
-
AXL SHIELD SET - Соединение экрана 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Полоса Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Плоские планки Zack 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
EMT (35X28)R - Вставная табличка 0801602
Преимущества для вас
2 счетных входа
Максимальная входная частота: 200 кГц
32-битный счетчик (вниз и вверх)
Управление 2 выходами на канал в зависимости от опорных значений
Управление счетом через аппаратный или программный вход Gate
Одноразовый или периодический подсчет
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства