PV-FT-CF-C-4-140-BU-FE
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1628231
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм2, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 140000
Подробная информация о продукте
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| Серия изделий | SUNCLIX |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 1,8 Нм ±0,1 Нм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 18,6 мм |
| Высота | 18,6 мм |
| Длина | 43,2 мм |
| Расчетное напряжение (III/2) | 1500 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 16 кВ |
| Расчетный ток (4,0 мм²) | 35 A |
| Контактное сопротивление | 0,45 мΩ |
| Механические данные | |
| Усилие установки | 45 Н ±10 Н |
| Усилие съема | 250 Н ±50 Н |
| Цвет | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I / CTI 600 |
| Материал, уплотнение | EPDM |
| Изоляционный материал | mPPE |
| Поверхность контакта | Серебро Ag |
| Материал корпуса | PPE |
| Материал кабельного сальника | Elastosil LR 3065/50 |
| Материал, контакт | Cu |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PPE |
| Материал, уплотнительное кольцо | Силопрен LSR 2660 |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Длина кабеля | 140 м |
| Тип кабеля | S02 |
| Наружный диаметр кабеля | 4,60 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | синий |
| Отдельная жила, сечение | 4 мм² |
| Усилие извлечения провода | > 80 Н |
| Без галогенов | да |
| Условия окружающей среды | |
| Класс защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Класс защиты (не вставлен) | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -25 °C ... 50 °C |
| Номер артикула | 1628231 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABL |
| Ключ изделия | ABLBAA |
| GTIN | 4055626400846 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 12,42 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 12,42 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |