FOC-GDO-1017/...
-
Оптоволоконный патч-кабель
1402194
Высокопрочный стекловолоконный круглый кабель с возможностью сборки на месте для прокладывания вне помещений с паронепроницаемым слоем и слоем стеклопряжи для защиты от грызунов. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной внешней оболочкой из полиэтилена.
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 2 |
| Сигнал | PROFINET |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Длина кабеля | На выбор (1,0 ... 1000,0 м) |
| Вес проводника | 97 кг/км |
| Наружный диаметр кабеля | 10,5 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE |
| Внешняя оболочка, элемент для уменьшения растягивающего усилия | неметал., арамидное волокно |
| Внешняя оболочка, защита от грызунов | Стекловолокно |
| Внешняя оболочка, защита от грунтовых вод (продольн..) | МЭК 60794-1-2 |
| Отдельная жила, материал | Материал FRNC |
| Отдельные проводники, диаметр | 2,9 мм ±0,1 мм |
| Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. | 1500 N / 500 N |
| Поперечная нагрузка, кратковременная | 500 Н/см |
| Поперечная нагрузка, длительная | 300 Н/см |
| Ударная прочность | 1,5 Nm / 3 x |
| Радиус изгиба отдельного элемента | 30 мм (кратковременный) |
| 30 мм (кратковременный) | |
| Радиус изгиба общего кабеля | 150 мм (кратковременный) |
| 150 мм (кратковременный) | |
| 850 нм | 2,5 дБ/км |
| 1300 нм | 0,7 дБ/км |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-2 |
| Оптоволоконный кабель | |
| Волокно | GOF |
| Номер артикула | 1402194 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNHLA |
| Номер таможенного тарифа | 85447000 |
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
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799432
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708711
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708559
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708562
-
PSI-MOS-RS422/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708575
-
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708588
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708892