PT 2,5-4L/1P-F
-
Фланец
3012326
Фланец, с навинчивающимся фиксатором, ширина: 5,2 мм, высота: 105,6 мм, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Сечение гибкого провода ультразвуковое уплотнение | 0,34 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] ультразвуковое уплотнение | 22 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Ширина | 5,2 мм |
| Ширина крышки | 2,2 мм |
| Высота | 105,6 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 59 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 66,5 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Испытание импульсным напряжением | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на нагревание | |
| Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
| Результат | Испытание пройдено |
| Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
| Результат | Испытание пройдено |
| Рабочая электрическая прочность | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механическая прочность | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Крепление на носителе | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Повороты | 135 |
| Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
| 2,5 мм²/0,7 кг | |
| 4 мм²/0,9 кг | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Снижение эффективности от времени | |
| Температурные циклы | 192 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Вибрации/ широкополосные шумы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
| ASD-уровень | 0,964 ((м/с²)²/Гц |
| Ускорение | 0,58г |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Результат | Испытание пройдено |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 5г |
| Продолжительность удара | 30 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Номер артикула | 3012326 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Код продажи | BE1 |
| Ключ изделия | BE1Z1X |
| GTIN | 4055626233017 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 10,37 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 10,37 g |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBSR 3-5 - Перемычка 3001591
-
FBSR 4-5 - Перемычка 3001592
-
FBSR 5-5 - Перемычка 3001593
-
FBSR 10-5 - Перемычка 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Корпус штекерного разъема 3012322
-
CEC 2,5 - Заглушка 3062757
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Фланцевая крышка 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Фланцевая крышка 3012321
-
DF-CP 2,5-4L - Фланцевая крышка 3012327
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
Преимущества для вас
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы