MICROFOX-R ESD_DB - Oстрогубцы
1212803

Круглогубцы для электроники ESD, гладкие губки, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием и фосфатированные, двухкомпонентная рукоятка, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает усталость и соскальзывание руки
Специальные ручки из токопроводящего пластика обеспечивают медленное и контролируемое снятие электростатической энергии в соответствии с такими нормами, как, например, DIN EN 61340-5
Металлические поверхности тщательно отполированы и фосфатированы, что обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины и отсутствие бликов во время работы
Изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали
Завинченный шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки