AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC - Цифровой модуль
1371410

Удаленный модуль ввода-вывода Axioline X, предварительно смонтированный в сертифицированном корпусе для установки в зоне 1. Связь по PROFINET с аналоговыми и цифровыми входами и выходами.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Искробезопасные входные и выходные каналы с соединением в зоне 1, зоне 0 или разделе 1
16 цифровых входных каналов NAMUR для бесконтактных датчиков приближения NAMUR согласно EN 60947-5-6
8 каналов для цифровых выходных сигналов
8 конфигурируемых каналов для входных/выходных сигналов, выбираемых как аналоговый вход или аналоговый выход (0 мА ... 20 мА), цифровой выход (24 В DC) или коммутационный режим
Интегрированный веб-сервер
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C