The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL SE DI8/2 48 - Цифровой модуль
1438680

Axioline Smart Elements, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 8 (сухой), 48 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, cтепень защиты: IP20

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

8 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3 для входов 48 В DC
Номинальное напряжение: 48 В DC
Номинальный ток: 2,4 мA
Подключение датчиков по 2-проводной схеме без потенциала
Время фильтрации < 1 мс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства