Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element. Этот Smart Element регистрирует цифровые сигналы постоянного напряжения в диапазоне низкого напряжения. Проверенные в эксплуатации оптопары позволяют обеспечить безопасную гальваническую развязку цепей напряжения.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
Цифровой модуль
1348696
Axioline Smart Elements, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 4, 48 В DC ... 60 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, согласно МЭК 61850-3, cтепень защиты: IP20
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 14,9 мм |
| Высота | 62,2 мм |
| Глубина | 62 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Цвет | серый цвет A RAL 7042 |
| Интерфейс Smart Element | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Краевые разъемы |
| Скорость передачи данных | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Время пуска до готовности к работе | < 500 мс |
| Модуль | |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
| Канал данных процесса | 16 бит |
| Адресное пространство ввода | 1 байт |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Количество входов | 4 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 20 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 38 В DC ... 72 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | 1,8 мА |
| Защитная схема | Защита входов от перепутывания полярности; Диод |
| Серия изделий | Axioline Smart Elements |
| Конструкция | модульный |
| Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Прочие характеристики | согласно МЭК 61850-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 61010-2-201/EN МЭК 61010-2-201) |
| Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
| Электропитание | посредством краевых разъемов |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Логическая схема питания / цифровой вход | 2,5 кВ |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийные устройства) / цифровой вход | 2,5 кВ |
| Испытательное напряжение: Цифровой вход / функциональное заземление | 2,5 кВ |
| Испытательное напряжение: Питание логической схемы / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание логической схемы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Периферийные устройства |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
| При выборе кабелей учитывайте их допустимую рабочую температуру согласно МЭК или UL. | |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Периферийные устройства | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
| При выборе кабелей учитывайте их допустимую рабочую температуру согласно МЭК или UL. | |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Штекерный монтаж (Гнездо элемента Smart ) |
| Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Номер артикула | 1348696 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRM |
| Ключ изделия | DRMBAB |
| GTIN | 4063151665968 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 34,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 32,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
AXL F BP SE4 - Держатель модуля 1088135
-
AXL F BP SE6 - Держатель модуля 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
Преимущества для вас
4 цифровых входа с общим заземлением
Напряжение сигнала: 48 В DC ... 60 В DC
Температура окружающей среды при эксплуатации от -40 °C ... 70 °C
Выполняет требования окружающей среды и ЭМС согласно МЭК 61850-3
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства