Многофункциональный искробезопасный индикатор процесса в монтажном корпусе распределительной панели для контроля, отображения и передачи аналоговых параметров из взрывоопасной области в безопасную зону. Питание двухпроводных датчиков обеспечивается с помощью встроенной системы питания измерительного преобразователя. Универсальные входы обеспечивают подключение тока, напряжения, устройств RTD и TC. Возможен контроль предельных значений и коммутация реле. Через аналоговый выход можно передавать сигналы процесса. Изменение цвета в случае неисправности способствует распознаванию аварийных состояний. 5-значный 7-сегментный дисплей LC, с подсветкой, 1 универсальный вход, 2 реле, сохранение мин./макс. значения, таблица линеаризации, цифровой статусный выход (Open Collector)
FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP
-
Цифровые индикаторы
2907216
Ex i, Индикатор процесса, многофункциональный, в корпусе для размещения коммутационной панели для контроля и отображения аналоговых результатов измерения. Универсальные входы обеспечивают подключение тока, напряжения, устройств RTD и TC. 2 релейных выхода с переключающим контактом и 1 аналоговый выход.. HART
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | Field Analog |
| Конфигурирование | Клавиатура |
| Программное обеспечение | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | I |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | Клавиатура |
| Программное обеспечение | |
| Испытательное напряжение | 2500 В (Реле/реле) |
| 2500 В (Реле ко входу/выходу/питанию) | |
| Испытательное напряжение, выход / питание | 2500 В |
| Испытательное напряжение, вход / выход | 1500 В |
| Испытательное напряжение, вход / питание | 2500 В |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
| Гальваническая развязка | 375 В |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 24 В AC/DC ... 230 В AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Гц ... 60 Гц) |
| Потребляемый ток, макс. | 30 мА |
| Потребляемая мощность | ≤ 6,9 Вт |
| Сигнал: Ток | |
| Описание входа | Универсальный вход |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал | Ток |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА +10 % |
| 4 мА ... 20 мА +10 % | |
| Входной сигнал тока, максимальный | < 150 мА |
| Применяемые входные источники | Ток |
| Входное сопротивление, вход тока | 10 Ом |
| Напряжение питания передатчика | > 16 В (22 мА) |
| Диапазон напряжений питания передатчика | 22,8 В ... 27,6 В (холостой ход) |
| Ток питания передатчика | < 30 мА (Защита от короткого замыкания и перегрузки) |
| Разрешение преобразователя D/A | 16 бит |
| Сигнал: Напряжение | |
| Описание входа | Универсальный вход |
| Входной сигнал | Напряжение |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| 2 В ... 10 В | |
| 0 В ... 5 В | |
| 0 В ... 1 В | |
| 1 В ... 5 В | |
| -1 В ... 1 В | |
| -10 В ... 10 В | |
| -30 В ... 30 В | |
| -100 мВ ... 100 мВ | |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | ± 35 В (≥ 1 В) |
| ± 12 В (< 1 В) | |
| Применяемые входные источники | Напряжение |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 1 МОм |
| Сигнал: Сопротивление | |
| Описание входа | Универсальный вход |
| Входной сигнал | Сопротивление |
| Применяемые входные источники | Сопротивление: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Измерение | |
| Описание входа | Универсальный вход |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики |
| Применяемые входные источники | Термометр сопротивления |
| Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 1100 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика, настраиваемый) |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Норма | 200 мс |
| Измерение | |
| Описание входа | Универсальный вход |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Применяемые типы датчиков (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Применяемые входные источники | Термоэлементы |
| Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 2495 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика, настраиваемый) |
| Норма | 200 мс |
| Коммутация: Реле | |
| Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В DC (3 A) |
| 230 В AC (3 A) | |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
| Максимальный коммутационный ток | 3 A |
| Коммутация: Транзистор | |
| Описание выходов | Выход открытого коллектора |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | Транзистор |
| Максимальное напряжение переключения | 28 В |
| Максимальный коммутационный ток | 200 мА |
| Сигнал: Ток | |
| Количество выходов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | < 22 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 500 Ом (22 мА) |
| Пульсации | < 10 мB(ДА) (500 Ом) |
| Разрешение преобразователя D/A | 13 бит |
| Количество отображаемых знаков | 5 |
| Индикаторы | 7-сегментный ЖК-дисплей, с подсветкой, точечная матрица для текста/гистограммы |
| Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
| Сигнал: Напряжение | |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| 2 В ... 10 В | |
| 0 В ... 5 В | |
| 1 В ... 5 В | |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | < 11 В |
| Напряжение без нагрузки | 24 В DC (+15 %/-5 %) |
| Ток короткого замыкания | < 25 мА |
| Пульсации | < 10 мB(ДА) (1000 Ом) |
| Разрешение преобразователя D/A | 13 бит |
| Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
| Вход, Выход, Статус | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
| Реле, питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм ... 0,4 Нм |
| Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Данные по технике безопасности | |
| Указание | Двухпроводное питание измерительного преобразователя (искробезопасное) |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | 75 мГн |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 8 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | ≤ 27,3 В |
| Макс. выходной ток Io | ≤ 96,5 мА |
| Макс. выходная мощность Po | ≤ 659 мВт |
| Ex ia IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 4 мГн / 88 нФ |
| Ex ia IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 17 мГн / 683 нФ |
| Ex ia IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 34 мГн / 2280 нФ |
| Данные по технике безопасности | |
| Указание | Температурные входы (искробезопасный) |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | 75 мГн |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 8 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | ≤ 27,3 В |
| Макс. выходной ток Io | ≤ 22,1 мА |
| Макс. выходная мощность Po | ≤ 151 мВт |
| Ex ia IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 500 мГн / 85 нФ |
| Ex ia IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2 мГн / 360 нФ |
| Ex ia IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 5 мГн / 530 нФ |
| Данные по технике безопасности | |
| Указание | Вход тока (искробезопасный) |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | 75 мГн |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 8 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | ≤ 27,3 В |
| Макс. выходной ток Io | ≤ 5 мА |
| Макс. выходная мощность Po | ≤ 34,2 мВт |
| Ex ia IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 500 мГн / 88 нФ |
| Ex ia IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2 мГн / 380 нФ |
| Ex ia IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 540 нФ |
| Данные по технике безопасности | |
| Указание | Вход напряжения (искробезопасный) |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | 75 мГн |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 8 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | ≤ 27,3 В |
| Макс. выходной ток Io | ≤ 5 мА |
| Макс. выходная мощность Po | ≤ 34,2 мВт |
| Ex ia IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 500 мГн / 88 нФ |
| Ex ia IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2 мГн / 380 нФ |
| Ex ia IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 540 нФ |
| Данные: T-PORT | |
| Тип подключения | 4-полюсные pозеточная часть |
| Данные: USB | |
| Скорость последовательной передачи данных | 38400 бод |
| Обмен данными (байпас) | |
| Поддерживаемые протоколы | HART |
| Индикатор состояния | СИД (красный) |
| Ширина | 96 мм |
| Высота | 48 мм |
| Глубина | 175 мм |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал корпуса | PC-GF10 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 (Спереди) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | < 2000 м (через NN) |
| Климатический класс | согласно МЭК 60654-1, класс B2 |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | Фронт: допускается выпадение конденсата |
| Статус устройства: без выпадения конденсата | |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Сертификат | PTB 15 ATEX 2011 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Сертификат | CML 21UKEX2995 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Маркировка | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
| CSA | |
| Маркировка | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA000029G |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | B (front) / A (rear) |
| Помехоустойчивость | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61326, Klasse A |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтаж на лицевой панели | |
| Монтажное положение | Макс. диапазон угла зрения +/- 45° от центра дисплея в любом направлении |
| Номер артикула | 2907216 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1241 |
| GTIN | 4055626173627 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 602,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 580 g |
| Номер таможенного тарифа | 90330000 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |