BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T
-
Блочный ПК
1158231
Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, M.2-SSD 128 ГБ, 2 портами COM, операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, WLAN и Trusted Platform Module (TPM)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Характеристики компьютера | |
| Процессор | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 ГГц |
| Операционная система | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Оперативная память (ОЗУ) | 4 GB LPDDR4 |
| Память данных | eMMC internal, 32 ГБ |
| 128 ГБ M.2-SSD | |
| Охлаждение | пассивный |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | нет |
| Прикладное ПО | без прикладного ПО |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,8 Вт |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC ±20 % (Оценка соответствия CE) |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 30 В DC (Рабочее напряжение согласно обозначению – 12 ... 30 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 0,7 A (24 В DC) |
| Потребляемый ток, типовой | 0,53 A (24 В DC) |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Интерфейсы | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2 порта COM | |
| 1x Wireless LAN | |
| Сеть | 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45 |
| Набор микросхем LAN | Intel® I210-AT |
| Наружный размер | |
| Ширина / Высота / Глубина | 99 мм / 92 мм / 63 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP30 |
| IP30 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C (с воздушным потоком 0,5 м/с) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 85 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
| Соответствие/сертификаты | |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Настенный монтаж (Требуются принадлежности) |
| Номер артикула | 1158231 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRB |
| Ключ изделия | DRBABA |
| GTIN | 4063151162498 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 920 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 650 g |
| Номер таможенного тарифа | 84715000 |
| Страна происхождения | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
DP TO VGA ADPTR - Адаптер 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Адаптер 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Соединительный кабель 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Монтажный комплект 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Батарея/аккумулятор 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Монтажный комплект 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Память 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Память 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Память 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Разъемы для печатной платы 1847055