MPI 8X1,5
-
Микрораспределитель потенциалов
3248493
Микрораспределитель потенциалов, возможность отвода для 3,2 мм пробников, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 8, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Количество точек подключения | 8 |
| Количество рядов | 1 |
| Потенциалы | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Количество точек подключения на ярус | 8 |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Номинальное сечение AWG | 14 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
| Калиберная пробка | A1 / B1 |
| Подключение согласно стандарту | EN 60998-2-2 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1 мм² |
| Номинальный ток | 17,5 A |
| Максимальный ток нагрузки | 17,5 A |
| Номинальное напряжение | 450 В (согласно EN 60998-2-2) |
| Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 1 мм² |
| Ширина | 16,8 мм |
| Высота | 17,5 мм |
| Цвет | cерый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Снижение эффективности от времени | |
| Температурные циклы | 192 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Подключение согласно стандарту | EN 60998-2-2 |
| Номер артикула | 3248493 |
| Упаковочная единица | 20 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BE2 |
| Ключ изделия | BE2269 |
| GTIN | 4055626301990 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 6,926 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 6,926 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |