RL-EE-RS-1-SC/2X21
-
Базовый модуль
1644088
Релейная база ECOR-1, для миниатюрных силовых реле или миниатюрных реле с 1 или 2 переключающими контактами, винтовой зажим, возможность установки входных модулей/модулей подавления помех, для монтажа на NS 35/7,5
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC/DC |
| Номинальный ток IN | макс. 12 A (В зависимости от комплектации / приложения) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M2,5 |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² (с кабельными наконечниками (втулками)) |
| 0,5 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 12 (жесткий) |
| 20 ... 14 (гибкий) |
| Ширина | 16,3 мм |
| Высота | 78 мм |
| Глубина | 56 мм |
| Цвет | серый B (RAL 7043) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | IEC/EN 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1644088 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | DKF312 |
| GTIN | 4067923173323 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 44,49 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 40 g |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
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
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Одиночное реле 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Одиночное реле 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Одиночное реле 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Одиночное реле 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Одиночное реле 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Одиночное реле 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Одиночное реле 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Одиночное реле 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Одиночное реле 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Одиночное реле 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Одиночное реле 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Одиночное реле 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Одиночное реле 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Одиночное реле 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Одиночное реле 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Одиночное реле 2908181
-
RL-EE-1-RH - Хомут 1644125
-
DB 50- 90 BU - Проволочная перемычка 2821180
-
DB 50- 90 BK - Проволочная перемычка 2820916
-
DB 50- 90 GY - Проволочная перемычка 2820929
-
LDP- 12- 24DC - Вставной модуль 2833657
-
DP-12-220 DC - Вставной модуль 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - Вставной модуль 2833738
-
V-120-230UC - Вставной модуль 2833880
-
RC-120-230UC - Вставной модуль 2833767
-
MP 1 - Маркировочные таблички 2833631