PR1-BSC2/2X21 - Базовый модуль
2833518

Установочный блок (основание) PR1... для мощных миниатюрных реле или мини-реле с 1 или 2 переключающими контактами или для имеющих сходную конструкцию полупроводниковых реле, 2/2-ярусное исполнение, винтовые зажимы, возможность установки вводных модулей и модулей подавления помех

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Семейство релейных блоков для комплектования реле 1 или 2 переключающими контактами или полупроводниковыми реле
Крепежная скоба реле с держателем маркировки и выталкивателем
Вставные входные модули и модули подавления помех