NLC-055-024D-08I-04QTP-00A
-
Базовый модуль
2700453
Базовый Nanoline-блок на 24 В DC. Оснащен 8 цифровыми входами, 2 аналоговыми входами (0-10 В) и 4 цифровыми выходными PNP-каналами. Возможность добавления каналов входа/выхода, а также использования до 3 расширительных модулей входа/выхода. Опционные коммуникационные модули дают возможность подключения сети или последовательного подключения. Опционный блок управления предоставляет в распоряжение интерфейс пользователя. Программирование осуществляется через nanoNavigator.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | Nanoline |
| Системные требования | |
| Инструмент для инжиниринга | nanoNavigator версии 3 или выше |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC (Питание модулей ввода-вывода и коммуникационных модулей) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Подключение питание | Винтовые зажимы |
| Потребляемый ток, макс. | 250 мА |
| Потребляемый ток, типовой | 100 мА |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да (с питанием от батарей) |
| Описание часов реального времени | ±2 с/день при 25 °C ±4 с/день в диапазоне от -20 °C до +60 °C литиевая BR2330 |
| Аналоговый: | |
| Описание входа | Аналоговый вход |
| Количество входов | 2 |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Входной сигнал напряжения | 0 В DC ... 10 В DC |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 20 кΩ |
| Разрешение преобразователя A/D | 12 бит (монотонный) |
| Входной фильтр | цифровой |
| Предельная частота (3 дБ) | 1 Гц (3 дБ) |
| Принцип измерения | Последовательное приближение |
| Защитная схема | Подавление пикового напряжения |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 тип 1 n-p-n/p-n-p |
| Количество входов | 8 |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | 5 мА DC (Вкл.) |
| < 100 мА (ОТКЛ) | |
| Время срабатывания, типовое | 60 мкс (Вкл.) |
| 70 мкс (ОТКЛ) | |
| Счетчики: | |
| Количество входов | 2 |
| Входная частота | 6 кГц |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Описание выходов | Выходы p-n-p-типа |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество выходов | 4 |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму | 2 A |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА |
| Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
| Номинальная активная нагрузка | 12 Вт |
| Максимальная частота переключения при номинальной активной нагрузке | 100 Гц |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Пульт управления | |
| Тип подключения | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Тип подключения | Слот 1 |
| USB | |
| Тип подключения | Слот 1 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 80,5 мм |
| Высота | 103,5 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Цвет | белый |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 90 % |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2700453 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRA |
| Ключ изделия | DRACAA |
| GTIN | 4046356646536 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 335,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 321,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (№ CAS: 110-71-4) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4956f986-b7c6-44ea-9943-85ae028ad01b |
Совместимые изделия
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Крышка 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Крышка 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Модуль расширения ввода-вывода 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Модуль расширения ввода-вывода 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Модуль расширения ввода-вывода 2701328
-
NLC-IO-4AI - Модуль расширения ввода-вывода 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - Модуль расширения ввода-вывода 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Терминал управления 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Монтажный комплект 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Модуль nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Дополнительный модуль 2701182
-
NLC-MOD-USB - Модуль nanoLC 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Коммуникационный модуль 2701124
-
NLC-COM-GSM - Коммуникационный модуль 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Кабель 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Кабель 2701247