PI-EX-MB-AI/ 8/FLK14/PLC/KD-S1 - Базовый клеммный блок
2835972

Системная плата Ex i для установки 8 разделительных усилителей с развязкой цепей питания PI-Ex i, модулей для развязки по входу или (PI-EX-...), штыревые планки FLK для подсоединения к платам аналогового ввода S7-300 с помощью системного кабеля, клеммы с перемычкой для оперативной коммутации на стороне подсоединения полевых устройств, монтаж на рейку NS 32 или NS 35/7,5.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия