PLT-SEC-T3-BE
-
Базовый элемент для защиты от перенапряжений типа 3
2905557
Базовый элемент защитного штекера серии PLUGTRAB SEC с контактом удаленного оповещения.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Запасной штекер |
| Серия изделий | SEC Family |
| Конструкция | Базовый элемент, установка на несущую рейку |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контр.контакт |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Класс испытания согл. МЭК | III |
| T3 | |
| Тип EN | T3 |
| Количество портов | One |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | НЗ контакт |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,8 Нм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,7 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 51,2 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6-FR |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Номинальное напряжение UN | 230 В AC (TN-S) |
| 230 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 264 В AC |
| Номинальный ток IL | 26 A (30 °C) |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 1,5 kA AC |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | не требуется |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 150 Гц / 20 циклов / ось / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Номинальное напряжение | 230 В DC |
| Номинальный ток IL | 25 A |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Тип SPD | ACC |
| Параметры подключения UL | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2905557 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL14A1 |
| GTIN | 4046356961967 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 59,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 56,49 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
EML (20XE)R - Этикетка 0803452
-
EML (20XE)R YE - Этикетка 0803453
-
PLT-SEC-T3-24-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 2905232
-
PLT-SEC-T3-60-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 2905233
-
PLT-SEC-T3-120-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 2905234
-
PLT-SEC-T3-230-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 2905235