SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239816

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, кодирование: D, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта