SACC-DSI-MS-8CON-M16/0,5 PP
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1788124
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Штырь, прямое, M12-Внешняя блокировка Push-Pull, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Зарекомендовавший себя стандарт M12 для надежной передачи сигналов, данных и питания
Простое и быстрое подключение устройств и установок в трудно доступных областях
Независимая от производителя система блокировки push-pull M12, обеспечивающая максимальную степень готовности
Надежное присоединение экрана даже при экстремальных механических нагрузках