SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/2,5PEX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238203
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, S-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 2,5 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
| Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Момент затяжки | 3 Нм ... 4 Нм (Разъем М12) |
| Применение | Мощность |
| Тип датчика | Мощность |
| Полюсов | 4 |
| Вид при установке | 3+PE |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Количество, силовые контакты | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | S |
| Тип резьбы | M12 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал Заливочная масса | PUR (залитый) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | FKM |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Расчетное напряжение согл. МЭК 61076-2-101 | 630 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ AC |
| Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 630 В |
| Номинальный ток IN | 12 A |
| Испытательное напряжение | 6 кВ |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Отдельные проводники |
| Тип контакта | Розетка |
| Сечение провода | 1,31 мм² |
| Момент затяжки | 3 Нм ... 4 Нм (Разъем М12) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 100 |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | S |
| Подключение 2 | |
| Исполнение головки | свободный конец |
| Длина кабеля | 2,5 м |
| Тип кабеля | Гибкий монтажный провод UL/cUL |
| Тип сигнала/категория | Мощность |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,2 мм |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, зеленый/желтый |
| Сечение жил кабеля | 1,31 мм² |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| AWG, сигнальная линия | 16 |
| Материал, изоляция проводника | mPPE |
| Без галогенов | да |
| Негорючесть | согласно UL 1581 VW1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -20 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Негорючесть | согласно UL 1581 VW1 |
| Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
| Стандарты/нормативные документы | в соответствии с МЭК 61076-2-111 |
| Номер артикула | 1238203 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Код продажи | ABQ |
| Ключ изделия | ABQCHB |
| GTIN | 4063151384975 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 167,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 163,229 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Защита от неправильного подключения в виде кодировки S
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки