SACC-DSI-FS-17CON-L180 SCO SHX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239635

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 17-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, Выводы под пайку, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку