ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Антенна
1830118

Многодиапазонная антивандальная всенаправленная антенна 4x4 MIMO для установки в шкаф управления, полоса частот: 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 3 дБи ... 5 дБи, степень защиты: IP67, ударопрочная: IK08, подключение: 4 х SMA (штыревое), вкл. соединительный кабель длиной 2 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Оптимальное решение для свободно перемещаемых и стационарных приложений в сетях мобильной связи 4G/5G или с 2,4 ГГц, 5 ГГц или 6 ГГц
Универсальное применение благодаря большому диапазону частоты
4x4 MIMO, антенна 4 в 1 в одном корпусе
Ударопрочный корпус (IK08)
Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца