RCM-A/50/85-264V
-
Контроль разностного тока
2806016
Прибор для контроля разностного тока типа A для распознавания пульсирующего постоянного и переменного тока утечки (50/60 Гц).
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Собственное потребление | < 4 ВА |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Номинальное напряжение UN | 85 В AC ... 264 В AC |
| Типичные показатели | |
| Номинал предохранителя, макс. | 16 A (B) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 230 В AC |
| Максимальный рабочий ток Iмакс. | 5 A (cos phi > 0,9) |
| Номинал предохранителя, макс. | 4 A (gL) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Типичные показатели | |
| Расчетный дифференциальный ток срабатывания IΔn | 3 A |
| Разностный ток срабатывания IΔN | 30, 100, 300, 1000, 3000 мА (регулируется) |
| Порог срабатывания основной сигнализации | 80 % ... 100 % (настроенного разностного тока срабатывания IΔn) |
| Порог срабатывания предварительной сигнализации | 10 % ... 90 % (регулируемого порога главной сигнализации ) |
| Время срабатывания при 2 x IΔn | 0,1 c ... 1 c (pегулируется) |
| Номинальное напряжение Un | 230 В AC |
| Характеристика определения дифференциального тока | Тип A (50 / 60 Гц) |
| Расчетная устойчивость к воздействию имп. напряжений Uimp | 4 кВ |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Момент затяжки | 0,6 Нм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Поперечное сечение гибкого провода с кабельным наконечником, мин. | 0,25 мм² |
| Поперечное сечение гибкого провода с кабельным наконечником, макс. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 71,6 мм |
| Высота | 89,7 мм |
| Глубина | 62,2 мм |
| Горизонтальный шаг | 4 TE |
| Материал корпуса | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP40 (для установки в распределитель с крышкой) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 62020 |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 60664 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2806016 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CLB |
| Ключ изделия | CLB211 |
| GTIN | 4046356504911 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 208,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 100 g |
| Номер таможенного тарифа | 90303310 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |