Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 0,6 м
Кубический штекер
Штекеры для клапана, 4-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Штекеры для клапана A (DESINA), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Варистор, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 5 м
Штекеры для клапана, Универсальный, 4-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана BI (11 мм), Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 5 м
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 3 м