Verificări preliminare pentru conectori și carcase pentru echipamente electronice Calitate încă din procesul de dezvoltare: în laboratoarele Phoenix Contact se utilizează instrumente de simulare moderne pentru a optimiza încă de la început procesul de dezvoltare și calitatea. Verificările preliminare oferă cele mai bune condiții pentru testarea stabilității pe termen lung a produselor încă din etapa de dezvoltare.

 Simulare computerizată
Personalul Phoenix Contact în fața unui flipboard

Evaluarea unui concept de verificare

Planificarea în avans a calității

Planificarea în avans a calității este o procedură consacrată pentru evitarea posibilelor erori și îmbunătățirea constantă. În conformitate cu ISO 9001, TS 16949 și VDA, sunt armonizate caracteristicile produselor și ale proceselor care urmează să fie dezvoltate, sunt elaborate concepte de testare luând în considerare metoda de testare și marcarea aferentă testării și sunt stabilite specificațiile produselor sub forma documentelor de producție necesare. Rezultatele obținute sunt utilizate în mod constant la dezvoltarea unor produse noi.

Angajații Phoenix Contact au o ședință pentru analiza modurilor de eroare

Analiza modurilor de eroare

Analiza modurilor de eroare

Analiza modurilor de eroare și a efectelor pentru produse și procese este efectuată în echipe de proiect interdisciplinare. Obiectivul este identificarea, înțelegerea, limitarea și eliminarea eventualelor puncte slabe și riscuri. Măsurile stabilite sunt documentate și monitorizate. Acestea servesc drept bază pentru activitățile ulterioare de planificare în avans a calității, optimizare a construcției și pentru instalațiile de producție existente sau planificate.

Simularea încălzirii unei carcase pentru echipamente electronice seria ICS

Simularea încălzirii unei carcase pentru echipamente electronice seria ICS

Simulare computerizată

Prin așa-numitul calcul FEM (Finite Elemente Methode) se evaluează dacă materialele și geometria selectate pentru un produs îndeplinesc cerințele ridicate pentru utilizarea în domeniul industrial. Chiar din primele stadii ale dezvoltării sunt posibile optimizări la nivelul produselor. Analiza FEM permite atât simularea operațiunilor de către utilizatori, cât și verificarea comportamentului dorit pe termen lung.

Echipa de dezvoltare discută despre rezultatele testului

Echipa de dezvoltare discută despre rezultatele testului

Aprobarea produsului și a procesului

Prin aprobarea structurată a produsului și a procesului (procedură PPF), este atestată atât respectarea cerințelor convenite cu clientul și menționate în specificații, precum și a legilor și a normelor aplicabile. Aprobarea din cadrul procesului include evaluarea proceselor și a produselor în baza documentelor, înregistrărilor și mostrelor disponibile. Astfel se asigură respectarea condițiilor preliminare pentru livrarea în serie la client.