Verificări electrice pentru conectori și carcase pentru echipamente electronice Calitate înaltă datorită orientării optime a fluxului de curent și a caracteristicilor tensiunii în lotul de testare C: în cadrul testelor se analizează caracteristicile curentului și ale tensiunii blocurilor terminale pentru circuit imprimat, conectorilor și carcaselor pentru echipamente electronice. De exemplu, testăm materialele pentru izolație și capacitatea de susținere a curentului sau măsurăm rezistența contactului înainte și după o serie de testare.
Lotul de testare C ca a treia etapă secundară înainte de lansarea seriei cuprinde, printre altele, următoarele teste:
-
Încercarea ciclică de suprasarcină (Heat-Cycling-Test conform UL 1059)
-
Încercarea ciclică de îmbătrânire
-
Siguranța termică
-
Rezistența de izolație (UL 1703, UL27)
-
Curba de pierdere a puterii a capacității de susținere a curentului (IEC 60512-5-2)
-
Măsurarea rezistenței de contact (ICE 60998-2-1)
-
Testare la înaltă tensiune
-
Test de tensiune de rezistență nominală la impulsuri (IEC 60664-1)
-
Distanțe în aer și distanțe de conturnare
-
Măsurarea rezistenței
Conectori SUNCLIX în test de rezistență la izolație umedă
Test de rezistență la izolație umedă conform UL 1703, 27
Conectorii utilizați în permanență în exterior trebuie să reziste la vânt și intemperii timp de până la 25 de ani. Materialele de izolație utilizate trebuie să asigure protecție fiabilă de durată împotriva curenților periculoși. Testul de rezistență la izolație umedă este o măsură cantitativă pentru puterea de izolare a mostrei de test. Prin verificarea într-o soluție netensionată, conductoare, apoasă, sunt detectate modificările distanțelor în aer și ale distanțelor de conturnare, de ex. datorate microfisurilor.
Testare privind capacitatea de susținere a curentului în cazul fișelor la diverse temperaturi
Capacitate de susținere a curentului conform IEC 60512-5-2
Capacitatea de susținere a curentului unui conector este limitată de proprietățile tehnice ale materialelor utilizate pentru contacte și racorduri, precum și de părțile izolante ale carcasei. Aceasta depinde de funcția de autoîncălzire și de temperatura mediului ambiant la care este operat elementul de construcție. Curba de pierdere a puterii pentru capacitatea de susținere a curentului reflectă raportul pentru curentul admis la temperatura actuală.
Test de tensiune de rezistență nominală la impulsuri în laborator
Test de tensiune de rezistență nominală la impulsuri conform IEC 60664-1
Prin testul de tensiune de rezistență nominală la impulsuri se dovedește existența unor distanțe în aer și distanțe de conturnare suficiente între două potențiale învecinate. Valoarea modului de funcționare de referință depinde de tensiunea de descărcare nominală a piesei. La trei șocuri de tensiune (1,2/50 μs) per polaritate nu trebuie să se ajungă la descărcări disruptive. Prin această verificare se confirmă siguranța în exploatare la utilizarea pieselor. Osciloscopul indică traseul temporal al unui impuls de tensiune de vârf.
Testarea căderii de tensiune a unui conector
Măsurarea rezistenței de contact conform IEC 60998-2-1
Un contact electric sigur și continuu este asigurat prin conectarea etanșă la gaz. Prin determinarea rezistenței electrice de contact, de obicei înainte sau după o verificare, se evaluează calitatea ridicată a unei conexiuni.