Teste de aprobare și teste speciale pentru conectori și carcase pentru echipamente electronice Calitate ridicată datorită standardelor locale sau specifice domeniului și a certificărilor în lotul de testare E: calitatea testată la Phoenix Contact înseamnă și că blocurile noastre terminale pentru circuit imprimat, conectorii și carcasele noastre trebuie să îndeplinească, de asemenea, standarde și aprobări speciale, specifice anumitor domenii și țări.
###Spectrul lotului de testare E, ca și etapă finală a încercărilor de laborator cuprinde, printre altele:
- Testarea capacității de lipire
 - Coeficient de îndoire
 - Coroziune fisurantă sub tensiune
 - Absența monocristalelor punctiforme
 - Clasificarea inflamabilității
 - Testare cu conductor la temperatură ridicată
 - Conformitate RoHS
 - Aprobări specifice domeniilor și țărilor
 - Depuneri de coroziune: încercare în ceață salină, test Kesternich (SO2),
 - Climat cu apă de condens, gaz mixt în curgere
 - Depozitare instalație de aer condiționat: căldură, răcoare, umiditate, șoc de temperatură
 
Curbe de rezultate pentru un test Heat-Cycling
Test Heat-Cycling conform UL 1059
Printr-un test ciclic de suprasarcină, durata de exploatare a unei conexiuni electrice este verificată și la sarcini electrice extreme. Cerința o reprezintă încărcarea cu o cantitate de 1,5 ori mai mare decât valoarea curentului nominal, pentru o perioadă de timp de 210 minute, cu o răcire de 30 minute, intermitent, timp de 14 zile.
Blocuri terminale pentru circuite imprimate pentru utilizare sigură în medii cu potențial exploziv
Protecție împotriva exploziilor conform IEC 60079
Pentru ingineria de proces, Phoenix Contact oferă și blocuri terminale pentru circuite imprimate pentru utilizare sigură în medii cu potențial exploziv. Principiul de protecție pentru siguranță sporită „e” (IEC/EN 60079-7) se bazează în principal pe măsuri constructive mai stricte. Pentru punctele de conexiune sunt esențiale următoarele:
- Distanțe în aer și distanțe de conturnare
 - Protecție împotriva auto-blocării și deteriorării nepermise a conductorului
 - Presiunea de contact nu trebuie să fie transmisă prin intermediul componentelor de izolare.
 - Punctele de conectare pentru conectarea conductorilor multifilari trebuie să fie prevăzute cu un element elastic intermediar.
 
Verificare monocristale punctiforme în laborator
Verificarea monocristalelor punctiforme conform DIN IEC 60068-2-82 respectiv JEDEC JESD201
Monocristalele punctiforme sunt monocristale de tip ac, care se pot forma pe o suprafață de cositor în condiții nefavorabile, ducând astfel, în unele cazuri, la funcționări eronate în circuitele electronice. Phoenix Contact stabilește deja de o sută de ani standarde ridicate privind utilizarea straturilor intermediare, a parametrilor privind electroliții etc. pe toate suprafețele cositorite corespunzătoare, pentru a dovedi evitarea formării de monocristale punctiforme în sensul normelor. Acest lucru a fost confirmat prin teste detaliate.
Datorită verificării privind umiditatea, tehnologia pentru conectarea dispozitivelor permite lipirea
Testarea capacității de lipire conform IEC 68‑2‑54
Prin verificarea privind umiditatea, proprietățile de lipire ale sistemelor suprafețelor sunt evaluate și calificate. Astfel se asigură o calitate ridicată constantă a aliajelor de lipit. În mod obișnuit, blocurile terminale și conectorii pentru circuite imprimate de la Phoenix Contact prezintă o capacitate ridicată de lipire timp de până la trei ani și în cazul unor condiții normale de depozitare, fiind bineînțeles ideale pentru procese de lipire fără bule.