Test de mediu și de durabilitate pentru conectori și carcase pentru echipamente electronice Calitate ridicată garantată de cea mai mare rezistență la solicitările datorate influențelor exterioare extreme în lotul de testare D: pentru a testa durabilitatea produselor noastre, acestea sunt supuse unor condiții climatice extreme, precum șocuri de temperatură. Sunt testate și clasele de protecție IP și rezistența la vibrații. O calitate, o durabilitate și o eficiență ridicată la cele mai mari solicitări reprezintă obiectivul testului.

Testarea rezistenței la vibrații a fișelor în laboratorul de testare

Lotul de testare D, ca a patra etapă înainte de lansarea seriei, cuprinde aceste teste de laborator:

  • Teste privind gradul de protecție (clasificare IP) conform DIN 40050-9-60529
  • Verificări privind vibrațiile: oscilații sinusoidale, cercetarea rezonanței, șoc mecanic, zgomote de bandă largă (IEC 60068-2-6)
  • Depuneri de coroziune: încercare în ceață salină, test Kesternich (SO2), climat cu apă de condens, gaz mixt în curgere (IEC 6988)
  • Depozitare instalație de aer condiționat: căldură, răcoare, umiditate, șoc de temperatură
Verificarea unei carcase pentru echipamente electronice în privința prafului

Verificarea unei carcase pentru echipamente electronice în privința prafului

Verificarea gradului de protecție conform DIN 40050-9/60529

Clasele de protecție IP descriu protecția unei carcase la contactul cu piese periculoase, precum și la pătrunderea corpurilor străine sau a apei. Pentru teste reproductibile ale mostrelor de test privind protecția la contact, apă și praf, în conformitate cu normele valabile, Phoenix Contact dispune de dispozitive de testare corespunzătoare.

Testare la coroziune într-un laborator de testare

Testare la coroziune într-un laborator de testare

Testare la coroziune conform IEC 6988

Conexiunile de înaltă calitate, etanșe la gaz, prezintă, chiar și în medii agresive, o zonă de contact fără coroziuni, cu o impedanță scăzută. În cadrul așa-numitului test Kesternich, mostra de test este supusă unei atmosfere cu dioxid de sulf la o temperatură a mediului ambiant de +40 C. Pentru a evita acțiunea mediului coroziv asupra punctului de contact, după perioada de uscare ulterioară, are loc verificarea vizuală și măsurarea rezistenței la contact.

Testarea rezistenței la vibrații a unui conector direct SKEDD

Testarea rezistenței la vibrații a unui conector direct SKEDD

Testarea rezistenței la vibrații conform IEC 60068-2-6

Prin această verificare se testează rezistența la vibrații a unei conexiuni electrice. În acest scop, asupra mostrei de test sunt exercitate vibrații armonizate, sinusoidale, pentru simularea forțelor rotative, pulsatorii sau oscilatorii. În toate cele trei direcții spațiale se parcurge un domeniu de frecvență, de ex. de la 10 la 2000 Hz, cu o viteză de o octavă pe minut. La nivelul mostrei de test nu trebuie să existe defecțiuni care să afecteze utilizarea ulterioară.

Testare la șocuri de temperatură a unui conector în laborator

Testare la șocuri de temperatură a unui conector în laborator

Testare la șocuri de temperatură conform IEC 60512-11-4, verificare 11d

În aplicațiile industriale pot surveni schimbări ale temperaturii datorate procesului. Pentru simularea condițiilor, conexiunile electrice din camera climatică sunt supuse schimbărilor extreme de temperatură. Într-un proces cu două camere, mostrele de test trec, în decursul a câteva secunde, de la temperatura limită inferioară la cea superioară, la care rămân, de regulă, timp de 45 de minute. Nu trebuie să existe defecțiuni care să afecteze utilizarea ulterioară.