Badania certyfikacyjne i specjalne złączy i obudów do elektroniki Wysoka jakość dzięki lokalnym i branżowym normom i certyfikatom w serii badań E: sprawdzona jakość w firmie Phoenix Contact oznacza również, że nasze terminale przyłączeniowe do PCB, złącza i obudowy muszą być zgodne również ze specjalnymi normami i dopuszczeniami obowiązującymi w określonych branżach i krajach.

Płytka drukowana z przymocowanymi do niej terminalami przyłączeniowymi do PCB

Seria badań E to ostatni krok milowy badań laboratoryjnych i obejmuje między innymi:

  • Badanie lutowności
  • Wartość zgięcia
  • Korozja naprężeniowa
  • Badanie wiskerów
  • Klasyfikacja palności
  • Badanie rozżarzonym drutem
  • Zgodność z RoHS
  • Dopuszczenia branżowe i krajowe
  • Warunki korozyjne: badanie odporności na słoną mgłę, próba z dwutlenkiem siarki (SO2),
  • Test kondensacji, próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów
  • Warunki klimatyczne: ciepło, zimno, wilgoć, udary termiczne
Wykresy wyników testu przeciążeń cyklicznych (heat cycling test)

Wykresy wyników testu przeciążeń cyklicznych (heat cycling test)

Heat cycling test wg UL 1059

Celem testu przeciążeń cyklicznych jest potwierdzenie żywotności złącza elektrycznego również przy ekstremalnych obciążeniach elektrycznych. W ramach testu próbka jest obciążana 1,5-krotnością prądu znamionowego w cyklu 210 minut obciążenia i 30 minut schłodzenia przez okres 14 dni.

Terminale przyłączeniowe do PCB do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem

Terminale przyłączeniowe do PCB do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem

Ochrona przeciwwybuchowa wg IEC 60079

Do urządzeń technologicznych firma Phoenix Contact oferuje również terminale przyłączeniowe do PCB do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Zasada budowy wzmocnionej „e” (IEC/EN 60079-7) polega w znacznym stopniu na zaostrzonych wymaganiach konstrukcyjnych. Najważniejsze z nich dla punktów zaciskowych to:

  • Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
  • Ochrona przed samoczynnym poluzowaniem i niedozwolonym uszkodzeniem przewodu
  • Docisk styku nie może być przenoszony przez elementy izolacyjne.
  • Punkty zaciskowe do podłączania linek muszą być wyposażone w elastyczny łącznik pośredni.
Badanie skłonności do powstawania wiskerów w laboratorium

Badanie skłonności do powstawania wiskerów w laboratorium

Badanie skłonności do powstawania wiskerów wg DIN IEC 60068-2-82 lub JEDEC JESD201

Wiskery to krystaliczna włoskowa forma cyny, powstająca w niekorzystnych warunkach na jej powierzchni, mogąca powodować nieprawidłowe działanie układów elektronicznych. Phoenix Contact już od wielu lat stosuje wysokie wewnętrzne standardy pod względem używania warstw pośrednich, parametrów elektrolitu itd. na wszystkich powierzchniach cynowanych, co eliminuje powstawanie krystalicznej włoskowej formy cyny zgodnie z normami. Fakt ten jest potwierdzany w ramach szczegółowych badań.

Badanie lutowności terminali przyłączeniowych i złączy do PCB

Badanie zwilżenia zapewnia dobrą lutowność techniki przyłączania urządzeń

Badanie lutowności wg IEC 68-2-54

Badanie zwilżania jest stosowane do oceny i kwalifikacji właściwości lutowniczych systemów powierzchniowych. Zapewnia to stałą wysoką jakość lutów. Pod warunkiem prawidłowego przechowywania terminale przyłączeniowe i złącza do PCB firmy Phoenix Contact wykazują dobrą lutowność zazwyczaj przez okres trzech lat i posiadają kwalifikację do lutowania bezołowiowego.