工廠基礎設施

工廠基礎設施

高效率控制資源

用於節能基礎設施的解決方案構成了高效經濟型生產的基礎。

返回至 汽車生產

類別

  • 照明控制解決方案

    菲尼克斯電氣的照明控制系統能夠靈活簡便地控制生產中和辦公室內使用的照明設備。

工廠基礎設施支持主要的生產過程。由於對能源效率的要求越來越高,基礎設施的重要性也在不斷提升。電、水、氣和熱必須能夠在合適的時間、以合適的量供應。

此外,在建築物中以及在生產過程中使用和釋放的資源需要在不同區域間自動協調。菲尼克斯電氣利用經過現場測試的設計方案和產品,對此進行支持。

您的優勢

  • 智慧照明控制實現最佳照明和基於條件的能耗
  • 可擴展型監控解決方案,保證現有資源的可持續利用
  • 備用解決方案可節省能源

基於條件的抽吸

生產車間內的抽吸裝置  

對有害氣體的節能抽吸

焊接氣體有害健康,必須抽出。為節省能源,抽吸系統應僅在生產過程中出現氣體時運行。

為滿足這些要求,除小規模控制器和電流變換器外,菲尼克斯電氣還提供可改裝的備用設計方案,且回收期極短。它們也可防止抽取熱能。

能源管理

用於能源和電力量測的監控解決方案  

用於能源和電力量測的可擴展解決方案

使用適當的能源管理,識別較大的成本節約潛力,達成符合成本效益和對環境友好的機器和系統運行方式。

實現這一點的前提條件便是能量流的識別。菲尼克斯電氣提供能源和電力量測監控解決方案,可根據要求擴展並整合到現有系統中。

照明控制

用於照明控制的控制櫃中的元件  

照明控制完整解決方案

現在,照明僅會有選擇地用於實際需要的位置,且高效利用。僅在需要照明的區域內照明,以實現節能。

菲尼克斯電氣使用基於網頁的配置和照明控制網路構建,方便了工廠照明的規劃、啟動和運行。

能源效率解決方案

從能源供應到建築物再到停車場:良好設計的工廠基礎設施是汽車生產的核心。菲尼克斯電氣可為此提供了綜合性的解決方案。

對於跨生產區域照明,照明需求會根據自然光照和生產要求來確定和控制。在使用抽吸裝置的情況下,備用模式可確保高效率利用能源。

拓樸結構:工廠基礎設施中的能源效率解決方案

用於節能型工廠基礎設施的設計方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155