汽車生產領域的解決方案 提高生產效率,改善永續性,加強網路安全。

汽車生產過程中的車身製造,採用藍色數位化生產線

適用於所有生產領域的智慧解決方案

為了保持競爭力,生產系統和工藝,尤其是汽車行業的生產系統和工藝,必須始終保持較高的技術水平。這意味著,需要盡可能提升自動化程度,實現全面聯網,同時提高工藝複雜性。身為可靠的合作夥伴,我們提供全面的技術支援和服務,協助您提高生產效率、改善永續性,並提升汽車生產的網路安全性。

汽車生產領域的數位化,從資料獲取到人工智慧,全面聯網

從資料獲取到人工智慧

從安全聯網和自動化到人工智慧

數十年來,汽車生產行業一直是我們的主要業務來源之一。我們每天都在為該行業開發數位化、網路化和安全的自動化解決方案。所有系統按照現代通訊和安全標準智慧聯網以及人機之間安全協作至關重要。我們擁有全面的專業知識,可協助您提高生產流程的安全性,避免系統停機。同時,我們還提供基於人工智慧的資料分析功能,助您打造智慧工廠,充分利用相關資料創造更靈活的生產流程,從而提高經濟效益,實現永續營運。

男士,控制櫃,能源,量測設備,內部圖像,生產,控制櫃,Detlef Krieger,人,Polo 衫,工作服,生產,工業,汽車行業,生產線
汽車底盤,汽車行業,Designline,工廠自動化,製造,照片,HMI,IMAVMMFA,工業,車身製造,Palmela,面板,生產,控制櫃,保護
自動化,生產系統,生產車間,汽車行業,安全,安全系統,生產網路,工業防火牆,工廠,數位化,效率,標誌,生產線
淨零碳排,Digital Factory now,永續發展,綠色,碳中和,環境,自然,氣泡,新鮮,溫室,全球性,全球,圓形,透明,苔蘚,雜草叢生,森林,明亮,光線
男士,控制櫃,能源,量測設備,內部圖像,生產,控制櫃,Detlef Krieger,人,Polo 衫,工作服,生產,工業,汽車行業,生產線

可靠的元件和服務,是生產系統和流程實現高度功能安全的基礎。

汽車底盤,汽車行業,Designline,工廠自動化,製造,照片,HMI,IMAVMMFA,工業,車身製造,Palmela,面板,生產,控制櫃,保護

藉由菲尼克斯電氣控制器,可靈活地控制生產過程中的物料流,並在瞬息萬變的市場中做出快速回應。

自動化,生產系統,生產車間,汽車行業,安全,安全系統,生產網路,工業防火牆,工廠,數位化,效率,標誌,生產線

資料安全至關重要。菲尼克斯電氣開發的 360° 安全解決方案經過 TÜV 認證,符合 IEC 62443 標準,可防止蓄意破壞導致系統停機從而造成資料遺失,持續保護您的汽車生產流程。

淨零碳排,Digital Factory now,永續發展,綠色,碳中和,環境,自然,氣泡,新鮮,溫室,全球性,全球,圓形,透明,苔蘚,雜草叢生,森林,明亮,光線

永續發展指令、生態法規、碳足跡績效 - 讓我們攜手開展環保行動,保護環境。您可利用最先進的技術,實現環保營運,提高經濟效益。

全球汽車行業正在經歷一次轉型,新技術成為各個生產領域的發展潮流和趨勢。基礎設施時刻保證安全,所有系統均已透過現代化通訊標準智慧聯網 — 這是智慧型工廠所需滿足的基本要求。人工智慧和高效的資料管理結合使用可兼顧生態和經濟目標。

Wilhelm Scholle, 全球離散製造行業管理總監
Wilhelm Scholle
數位化工廠現已成為一個標誌

數位化處理您的生產系統 透過即用型解決方案創造附加價值

隨著基礎設施的不斷增多以及數位化程度的不斷提高,您有機會透過充分利用您系統現有的資料來創造附加價值,例如提高產能。為此需要滿足的前提有:正確處理您的資料,網路不會被未經授權人員存取等。菲尼克斯電氣為此在自家生產車間測試出適用的解決方案,我們現在透過概念驗證為數位化工廠的數位化未來提供多種多樣的解決方案。

數位化推動進步 - 汽車行業的用戶案例

數十年來,我們已為各行各業的多家知名客戶實施了大量應用。歡迎在此查看我們在汽車生產行業的客戶案例。

車身製造 汽車行業 車間 車身 底盤 生產率 汽車車身
IT 安全,mGuard,路由器,安全,IT 安全,產品
汽車製造過程中的塗漆汽車零件
汽車生產過程中的輸送技術,包括用於生產自動化的控制櫃解決方案
生產系統中的車門
汽車製造過程中的最終裝配
車身製造 汽車行業 車間 車身 底盤 生產率 汽車車身

在車身製造過程中,需要在盡可能不中斷和影響生產週期的情況下製造多種款型的車身。我們的自動化解決方案具備出色的通訊功能,可確保最佳的資訊流,從而提高生產率、靈活性和品質。菲尼克斯電氣的網路產品和控制器遵循公認的 IT 標準。在接入工程規劃過程後,可確保產品快速投產。

  • 控制器進行即時通訊,可提高生產率,縮短生產週期
  • 遵循工業通訊領域的開放式標準,整合程度高,獨立性強
  • 可透過開放式介面,輕鬆將自動化解決方案整合到工程規劃過程中

IT 安全,mGuard,路由器,安全,IT 安全,產品

衝壓車間是一項長期的高額投資。該車間的任務是用不同材質的板材高速、高精度地衝壓出車身零件。除了抗振性能方面的物理要求外,車間內的技術解決方案還必須高度可靠,尤其是要能夠安全通訊。
菲尼克斯電氣可為您提供符合 IEC 62443 標準的成熟安全解決方案和遠端維護方案以及客製化機器安全解決方案,確保您的資料安全。

  • 產品具備高抗衝擊和抗振性能,堅固耐用,可靠性出色
  • 採用符合 IEC 62443 標準的 IT 安全方案,可實現安全通訊
  • 藉由針對分散式系統存取的數位化解決方案,可實現高效維護、節約成本
  • 採用獨立於控制器和網路的安全方案,確保機器安全

汽車製造過程中的塗漆汽車零件

在許多行業,運輸、處理和塗漆必須不間斷進行,且高度自動化。在塗漆過程中,要在各種環境條件下使用多種材料。資料透明和靈活的工業通訊技術,是高效使用這些材料生產高品質零配件的前提條件。
菲尼克斯電氣的自動化技術可在整個生產流程中為您提供支援,助您輕鬆完成各項任務。

  • 通訊網路靈活,確保過程可靠
  • 透過備援控制器、電源和網路方案實現不間斷的工藝
  • 持續最佳化參數,實現高品質塗漆

汽車生產過程中的輸送技術,包括用於生產自動化的控制櫃解決方案

在整個汽車生產過程中,必須在正確的時間,為正確的生產過程供應正確的物料。由於汽車款型眾多,行動系統的可用性和資訊處理效率均面臨著超高的要求。
透過菲尼克斯電氣的解決方案,您可以較低的成本實現視覺化系統的工程規劃和選擇性地操作物流過程。我們的數位化解決方案有助於可靠地運輸物料。

  • 配有可選擇性操作的視覺化助理,可經濟高效地完成工程規劃
  • 可以低磨損、低損耗的方式實現驅動器的開關
  • 支援加裝數位化解決方案,節省安裝成本

生產系統中的車門

  • 透過將分散式自動化技術整合到系統幾何結構中,最佳化生產空間
  • 配有開放式介面,參數設定便捷,可快速完成試運轉

汽車製造過程中的最終裝配

在最終裝配過程中,車身和動力總成被組裝在一起。人與機器攜手組裝座椅、駕駛室、車輪和車窗。最後再對車輛進行檢測,然後即可上市銷售。
藉由菲尼克斯電氣的自動化解決方案,可實現人體工學設計,輕鬆完成人工安裝步驟。它們可透過快速、可靠的資訊流,確保精確的物流和裝配過程。

  • 採用標准產品,便於維護和採購備件
  • 組裝過程中有視覺化輔助,保證品質
  • 在過程調節控制器中對資料進行經濟高效的預處理

汽車行業解決方案
汽車行業解決方案 YouTube

面向所有生產領域的解決方案

將安全性和靈活過程相結合是實現成功生產的基本前提。整個生產過程需要堅固、開放和統一的自動化解決方案。其中,安全的通訊、機器功能安全、統一的診斷、高度的可用性以及快速的處理尤為重要。

國際化團隊

汽車行業的合作夥伴 - 遍及全球

汽車行業要求供應商能夠全球供貨,以及具備全球服務網路。菲尼克斯電氣在全球 140 多個國家/地區設有駐地和分支機構。我們的專家跨越國界緊密合作,與客戶、合作夥伴、科學界和產業網路(如 PNO)保持密切交流。

我們是汽車行業的合作夥伴。

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

「大型汽車專案往往不止在一個國家實施,而是由客戶和菲尼克斯電氣的不同國際專案團隊共同管理。我的任務就是確保溝通順暢,讓所有相關方隨時都能瞭解最新專案狀況。」

Maria Fernanda De Alba Ruiz

「定期與技術團隊前往現場提供培訓服務,是我最喜歡的工作內容之一。因為直接去現場與客戶交流有關產品、解決方案和新技術的資訊,是非常重要的,這樣才能直接幫助客戶因應面臨的問題和挑戰。」

Angel Troyas

「在奧迪的一個專案中,我身為解決方案工程師直接前往墨西哥現場為客戶提供了技術支援。在我看來,用當地語言與客戶進行坦誠的交流、直接去現場管理專案以及與工廠員工探討交流,對專案的成功至關重要。」

Andreas Stanislawski

「為了因應汽車行業在創新過程中所面臨的挑戰,我們必須始終根據客戶的具體需求,提供客製化產品。我認為,尤其重要的是,要在每個開發階段都讓客戶參與進來,這樣我們才能直接落實反饋意見。」

Michael Potthast

「身為汽車行業大客戶經理,我是客戶與菲尼克斯電氣之間溝通交流的第一聯絡人。我首先要保證的是,為客戶提供周到的服務,在彼此信任的基礎上與客戶進行友好交流。」

用於汽車製造的高性能產品

憑藉多年的經驗,菲尼克斯電氣從客戶需求出發,以優質產品為客戶打造值得信賴的工業解決方案。 透過智慧方式將這些產品組合成系統,實現控制、遠距離監測或量測值記錄等多項功能。基於行業專業知識和豐富經驗,菲尼克斯電氣從客戶需求出發,量身定製各種創新型行業解決方案。