ACB Technology 技術

ACB Technology 技術

完全備用

主動式並聯備用模組採用 ACB Technology 技術,確保負載電源受到備用保護,連續運行不中斷。

在對運行可靠性要求極高的系統中,並聯備用模組可以確保不會因為電源裝置故障而導致系統停機。對於諸如電源線、電源、負載等潛在的故障來源,都必須加以監控。

自動電流平衡(ACB)

QUINT ORING 電源  

對稱分配負載電流

QUINT ORING 模組所採用的 ACB Technology 技術可確保電源對稱負載。

該模組會持續偵測電源之間的輸入電壓差異並自動加以補償,最高可處理 300 mV 的偏差, 從而能使負載電源對稱分配。

採用現代化的 MOSFET 技術,相較於使用傳統二極體的情況,所產生的熱負載降低達 70%。降低功率損耗可確保所有控制櫃元件維持低溫,進而延長設備使用壽命。

返回頂部

一目了然,掌握一切

QUINT ORING 電源的條狀圖顯示  

在設備上顯示對稱使用

條狀圖顯示電源的對稱使用。使用者可以清楚看到哪一邊輸入電壓較高,因此知道哪一個電源負載較大。

可以輕鬆解讀多種狀態,因此能夠迅速辨識問題並儘速解決。所顯示的資訊是根據 NAMUR 的建議。

返回頂部

永久備用監控

QUINT ORING 電源上的 LED 指示燈浮動訊號觸點  

完全備用監控

QUINT ORING 模組可監控負載電流,一旦電流超出預設值,便會發出警告。

如果使用者為擴展系統而在備用電源上連接額外負載,可能會因此失去備用功能。

以下範例場景說明這種情況。

返回頂部

範例場景

場景:備用使用電源  

範例 1:備用 OK,範例 2:無備用

兩組標稱電流各為 5 A 的備用電源為控制器供應 5 A 的電流。

如果額外連接 3 A 的負載,則可以由電源的功率餘裕來提供。系統可提供所需的 8 A,且不會發生電壓驟降的情形。

然而,也將失去備用功能:若兩個電源中的一個電源出現故障,則第二個設備無法再提供 8 A。這時 LED 會立刻通知系統操作員備用失效。

返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155