1+2 類突波保護裝置
適用於電源的突波保護裝置
從饋電到終端設備,我們為您提供適當的突波保護,以實現多級保護方案。根據安裝位置和要求,依照規範可將突波保護裝置分為不同的類型:類型 1、類型 2 和類型 3。基於多項測試進行類型劃分。如果通過一項以上的測試,則將它們稱為防雷和突波保護裝置組合。
您的優勢
- 各個元件性能強大,適用於所有常見電源系統
- 無續流火花間隙技術,實現設備最高利用率
- 保護裝置相互配合,實現可靠的各級保護
- 纖薄設計型號,節省安裝空間和成本
- 可插拔保護裝置的預測試功能,有助於提前瞭解設備運行情況
- 電源的突波保護屬於 COMPLETE line 系統的一部份
1+2 類防雷和突波保護裝置組合 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
1+2 類防雷和突波保護裝置組合 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
1 類避雷器每一款都滿足高放電容量要求。與此同時,這類裝置也是 2 類突波保護裝置 (SPD)。因此,無需提供針對 1 類避雷器的 II 類測試資訊,憑藉此類資訊也不能獲得其他的認證資格。因此這類保護裝置被稱為防雷和突波保護裝置組合(1+2 類 SPD 突波保護裝置)。防雷和突波保護裝置組合是一種滿足兩個測試等級要求的保護裝置。
1+2 類特殊防雷和突波保護裝置組合 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
1+2 類特殊防雷和突波保護裝置組合 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
1+2 類特殊防雷和突波保護裝置組合與 1+2 類防雷和突波保護裝置組合有著本質的不同。1+2 類特殊防雷和突波保護裝置組合包含兩個並聯的獨立保護裝置,佔用空間極小。電壓開關型的火花間隙(1+2 類 SPD 突波保護裝置)與限壓壓敏電阻(2 類 SPD 突波保護裝置)配合使用時效果最佳。兩個自主式保護裝置安裝在一個緊湊的模組中,因此確保最佳回應行為、最佳系統保護,並延長各個元件的使用壽命。
2 類突波保護裝置 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
2 類突波保護裝置
2 類突波保護裝置 (SPD) 通常安裝在子配電器或機器控制櫃中。在三級突波保護設計中,這些設備可提供第二級保護。2 類突波保護裝置必須能夠安全洩放間接雷擊或開關操作引起的突波。開關操作引起的突波通常是高度動態的,相比雷擊引起的突波,更為頻繁。只有具有快速回應行為的技術,如壓敏電阻技術才能抵禦這種變化。
3 類保護裝置 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT
3 類保護裝置
3 類突波保護裝置通常直接安裝在需保護的終端設備之前。因此,這類保護裝置也稱作設備保護器。依據不同的安裝環境,3 類 SPD 提供不同型號的裝置:
- 支援導軌安裝的裝置
- 可插入插座的裝置
適合各種應用的突波保護
使用合適的突波保護裝置,確保應用的高度可用性。無論是可再生清潔能源行業還是未來出行領域,合適的突波保護必不可少。聯網的建築、工業廠房以及相應的基礎設施是實現自動化並創造價值的堅實基礎。
為了提高您系統的生產效率和可用性,我們為您提供適用於幾乎所有應用和電源網路類型的突波保護產品,讓您的投資物超所值。
突波保護型別 1、型別 2 和型別 3
突波保護型別 1、型別 2 和型別 3 之間的差異
型別 1 的組合避雷器或雷電流放電線用於預置計數器區域。這些裝置必須符合最高要求,因為它們必須保護設備不受直接雷擊的影響。在典型的主分配器安裝環境中,對於抗短路的要求非常高。為了能滿足這些要求,需使用高性能技術,例如火花間隙技術。
__1+2 類__防雷和突波保護裝置組合是組合避雷器,除了雷電流測試外,還滿足對 2 類突波保護裝置要求的測試。__特別 1+2 類__防雷和突波保護裝置組合提供了一項特殊功能。它將高性能的火花間隙直接與基於壓敏電阻的突波保護裝置結合起來。
型別 2 突波保護裝置的放電容量較低,用來安裝在後置計數器區域。通常安裝在子分佈或機器控制櫃中。這些突波保護裝置必須將由間接雷擊或開關操作引起的電感突波放電,但無法洩放直接雷電流。此時所使用的是一種成熟的避雷器,具有快速回應行為,例如壓敏電阻技術。
型別 3 突波保護裝置的放電容量最小,應盡可能靠近終端設備安裝。訊號線必須使用特別的突波保護裝置。這些裝置也是直接安裝在需保護的終端設備之前。根據不同的安裝環境,提供不同型號的裝置。除了常見的 DIN 導軌安裝之外,也提供用於安裝在插座或是直接安裝在終端設備 PCB 上的產品。
從技術上來看,型別 3 的突波保護結構與型別 2 類似,均是基於敏壓電阻,但型別 3 的放電容量要求比型別 2 更低。型別 2 和 3 的突波保護特別會被用在從外部導入建築物內部的電線上。