您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

TPM70AT/022360 S00007 - 触控面板
2401322

海事-触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, 开放式平台, 不带总线系统。

產品細節







相容的產品