Tiskové a popisovací systémy

Tiskové a popisovací systémy

Flexibilní tisk a popisování

Vytvořte si svoje popisy jednoduše sami: Pro vaše požadavky máme ten správný tiskový a popisovací systém.

Spät´ na Značení a popisování

Kategorie

  • Termosublimační tiskový systém
    Termosublimační tiskárna

    Termosublimační tiskový systém potiskuje různé materiály snadno a rychle. Přístroj se dodává samostatně nebo v sadě s notebookem.

  • Tiskový systém UV LED
    Tiskový systém UV LED

    Tiskový systém UV LED popisuje rychle a snadno velké množství: s kvalitními výsledky.

Hledat v Tiskové a popisovací systémy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vytvářejte značení jako nikdy předtím: bez ohledu na to, zda se jedná o laserové značkovače, vysokorychlostní tiskárny s technologií UV LED nebo termosublimační tiskárny. Všechna zařízení systému MARKING system pracují s jednotnou, uživatelsky přívětivou ovládací nabídkou, která vás bude intuitivně podporovat při vytváření značení. Díky různým technologiím označování vám zaručeně nabízíme správné řešení pro popisování svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení pro váš případ použití.

Vaše výhody

  • Snadná obsluha všech tiskových systémů díky intuitivním dotykovým displejům s jednotnou navigací v nabídce
  • Vhodné řešení díky velkému výběru různých tiskových systémů
  • S mobilními tiskovými systémy popisujte všude, kde chcete
  • Flexibilní používání s jednotnou manipulací, protože všechny tiskové systémy jsou kompatibilní se softwarem PROJECT complete.
  • Jednoduchá realizace průmyslového tisku: díky automatickému rozpoznání materiálu lze zabránit chybnému tisku

Možnost popisování kdekoli

Tiskové systémy společnosti Phoenix Contact bez komplikací vytisknou popisy na místě.  

Tiskové systémy od společnosti Phoenix Contact jsou osvědčené a inovativní.

Chcete tisknout svoje popisy pohodlně přímo na místě, v dílně nebo v kanceláři?

Popisujte rychle a snadno množství nejrůznějších označovacích materiálů. Popisovací systémy od společnosti Phoenix Contact, stejně jako s příslušné označovací materiály, jsou optimálně integrovány do označovacího softwaru PROJECT complete. Jednodušeji to už nejde.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis