Měření proudu blesku

Registrovat, vyhodnotit, použít

Registrovat, vyhodnotit, použít

Nechejte se informovat o zásazích blesku do vašeho zařízení a využijte možnosti přizpůsobit údržbu zátěži.

Spät´ na Dohled a diagnostika

Kategorie

Hledat v Měření proudu blesku

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Měřicí systém rozpozná a analyzuje všechny důležité parametry rázového proudu blesku. Vyhodnocení a dálkové hlášení probíhá v reálném čase. Sdružování provozních parametrů zařízení a měřených dat umožňuje lepší výchozí bod při rozhodování, pokud jde o zásahy kontroly a údržby.

Vaše výhody

  • Jednoduché rozpoznání a vyhodnocení zátěže proudem blesku díky inteligentnímu měřicímu systému
  • Plánujte údržbu lépe díky kontinuálnímu dálkovému monitoringu
  • Jednoduchý datový výstup a snadná konfigurace díky integrovanému webovému serveru
  • Napojení do standardních síťových systémů díky rozhraní Ethernet RJ45

Struktura měřícího systému

Jedinečný systém měření proudu blesku od Phoenix Contact  

Systém měření proudu blesku pro vzdálený monitoring

Systém sestává především z vyhodnocovací jednotky s až třemi senzory. Senzory jsou namontovány na různé svodiče zařízení ochrany před bleskem. Přenos signálu probíhá před světlovodná vlákna.

Bezpečná měřicí metoda

Unikátní systém měření proudu blesku od společnosti Phoenix Contact: Faradayův efekt  

Unikátní systém měření proudu blesku: Faradayův efekt

Systém pracuje podle Faradayova efektu. Při zásahu bleskem se kvůli rázovému proudu vytvoří kolem svodiče magnetické pole, které je snímáno senzorem.

Naměřené hodnoty se dostávají prostřednictvím světlovodných vláken k vyhodnocovací jednotce.

Vyhodnocovací jednotka analyzuje data ze senzorů a z toho určuje následující parametry bleskového proudu:

  • Amplituda
  • Rychlost růstu proudu
  • Náboj
  • Specifická energie

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Snadné uvedení do provozu

Dozvíte se zde, jak snadno uvést do provozu systém měření proudu blesku LM-S.


Systém měření proudu blesku LM-S

LM-S dohlíží na větrný park v Kuang-si s výkonem 1,5 megawattů.