Pouzdro elektroniky

Pouzdro elektroniky

Vždy správné pouzdro

S rozmanitou nabídkou pouzder elektroniky máte všechny možnosti pro vytvoření svého přístroje.

Spät´ na Produkty

Kategorie

  • Pouzdra elektroniky specifická pro zákazníka
    Pouzdra elektroniky specifická pro zákazníka

    Potřebujete pouzdro, systém nebo službu? Přizpůsobíme se vašim přáním a nabídneme vhodné řešení.

  • Pouzdra nosné lišty
    Pouzdra nosné lišty

    Od základního pouzdra přes multifunkční pouzdra až po produkty pro počítač Raspberry Pi: naše pouzdra nosné lišty nabízí optimální řešení pro vaši elektroniku.

Hledat v Pouzdro elektroniky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Široké spektrum tvarů, barev a funkcí – to je hlavní myšlenka pouzder elektroniky od společnosti Phoenix Contact. Na stěnu či nosnou lištu, od světle šedé až po azurovou, úzké nebo široké – zde najdete vždy vhodné pouzdro pro svoji elektroniku.

Vaše výhody:

  • Optimální uspořádání vašeho přístroje díky rozsáhlému sortimentu pouzder a techniky připojení
  • Rychlá a jednoduchá instalace díky volitelnému sběrnicovému systému
  • Kreativní a flexibilní použití pouzdra v různých barvách
  • Rozsáhlé varianty – díky zákaznicky specifickému potisku a zpracování sortimentu
  • Individuální novinky pro návrhy vašich přístrojů

Pouzdra nosné lišty

Pouzdra nosné lišty  

Pouzdra nosné lišty

Plně flexibilní tvar, barva a funkce: pouzdra nosné lišty jsou ideálním obalem pro vaši elektroniku. Chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a nabízejí optimálně integrovatelná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu.

Polní pouzdro

Polní pouzdro  

Polní pouzdro

Bez ohledu na to, zda stabilní zobrazovací jednotky, mobilní ovládací přístroje nebo vestavěné systémy polní pouzdro s vysokým krytím od společnosti Phoenix Contact se hodí pro četné oblasti použití v automatizaci budov, průmyslu nebo procesu.

Komponenty HMI a příslušenství

Komponenty HMI a příslušenství  

Komponenty HMI a příslušenství

Vysoce automatizované výrobní procesy předpokládají uživatelsky příznivá rozhraní mezi člověkem a strojem. Displeje, fóliové klávesnice a optické vodiče rozšiřují různá pouzdra elektroniky na funkční zobrazovací a ovládací prvky.

 

Pouzdra elektroniky specifická pro zákazníka

Pouzdra elektroniky specifická pro zákazníka  

Pouzdra elektroniky specifická pro zákazníka

Vyrábíme individuální pouzdra se vzájemně sladěnou technikou připojení se šroubovou nebo pružinovou přípojkou. Nabízíme profesionální servis od modifikace standardního výrobku až po kompletní vývojové novinky.

  • Flexibilní varianty: barvy, potisky, popisy
  • Individuální vývojové novinky dle vašich požadavků

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis


Kompetence a ještě více

Vyzkoušejte naše konektory a pouzdra elektroniky.

Produktový navigátor pro konektory a pouzdra elektroniky

Produktový navigátor

Konektory a pouzdra elektroniky kompaktně v kostce

Více informací
Nové konektory a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact

Nové konektory a pouzdra elektroniky

Objevte naše nové konektory pro přenos signálů, dat a výkonu a mnohostranně použitelná pouzdra elektroniky.

K novinkám 2019/2020