Spät´ na přehled

Techniky připojení

Zářezový spoj IDC

Zářezový spoj IDC pro jednotlivé vodiče  

Zářezový spoj IDC pro jednotlivé vodiče

Zářezový spoj IDC společnosti Phoenix Contact je nejrychlejší přípojka pro konektory.

Již nemusíte odizolovávat jednotlivé vodiče. Při připojení protne řezný kontakt izolaci vodiče a kontaktuje lanko pružně, otřesuvzdorně a plynotěsně.

Konektory se zástrčkovými a dutinkovými kontakty jsou v nabídce dle volby s kovovou nebo plastovou rýhovanou maticí.

Spät´ na horu

Pružinové připojení push-in

Způsob funkce pružinového připojení push-in  

Způsob funkce pružinového připojení push-in

Spojte velké průřezy vodiče bez vynaložení síly pomocí techniky přímé zástrčky Phoenix Contact bez použití nástrojů.

  • Tato přípojka je obzvláště uživatelsky přátelská díky ochraně proti chybám při ovládání.
  • Pevně daný rám pro zásuvné desky kombinované pružiny zajišťuje stabilitu spojení: postranní vysmeknutí vodiče je vyloučeno.

 

Spät´ na horu

Šroubové připojení s technikou tahového pouzdra

Způsob funkce šroubového připojení s technikou tahového pouzdra  

Způsob funkce šroubového připojení s technikou tahového pouzdra

Spojte náročné aplikace celosvětově nejpoužívanějším typem připojení. Nezávisle na průřezu vodiče lze docílit velmi velkých kontaktních sil na kontaktní plochu.

I při použití za těžkých podmínek zůstávají spojení stabilní a bezpečná díky kvalitním měděným slitinám. To zaručuje plynotěsné kontaktní místo a trvale nízké přechodové odpory.

Integrovaný systém zajištění šroubu (princip Reakdyn) zabraňuje samovolnému uvolnění spoje.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů