Spät´ na přehled

Flexibilní a inteligentní parametrizace – s AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ je otevřený softwarový nástroj pro parametrizaci a diagnostiku inteligentních přístrojů, senzorů a aktorů, na základě standardizovaného rozhraní FDT (Field Device Tool). 

Otevřeno díky rozhraní FDT

Software AutomationXplorer+  

Software AutomationXplorer+

Základem pro průchodnou parametrizaci pomocí softwaru AutomationXplorer+ je technologie FDT/DTM. FDT zaručuje, že je platforma otevřená pro cizí softwarová rozhraní a komunikační ovladače i různé sítě.

Tato platforma je rámcem, v němž je možné vyvolat a používat přístrojově specifické ovládací rozhraní (DTM) – a sice překrývajícím výrobce.

Pokud chcete centrálně parametrizovat inteligentní přístroje, jako jsou senzory nebo aktory, které nabízí vlastní ovládací rozhraní (DTM), je pro vás AutomationXplorer+ optimálním softwarem.

Maximální kontrola až k poli

AutomationXplorer+ dovoluje parametrizaci inteligentních přístrojů, např. senzorů a aktorů, přesahující hranice sítí. Při použití např. Ethernet, INTERBUS a HART v zařízení je přes příslušná komunikační rozhraní a brány DMT možná přímá komunikace od bodu k bodu mezi AX+ a senzorem.

S integrovaným rozhraním TCI

Chcete připojit své ovládací rozhraní DTM např. k inženýringovému systému Siemens? – Pak vyvolejte přes rozhraní TCI (Tool Calling Interfaces) AutomationXplorer+. Ten spustí poté vaše DTM a vy můžete pohodlně parametrizovat například senzory IO-Link.

Na co můžete AutomationXplorer+ využít?

Využijte AutomationXplorer+ pro změnu parametrů přístroje: například u senzoru IO Link pro seřízení měření vzdálenosti nebo u senzorů HART pro diagnostiku měření průtoku.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470