Měniče DC/DC

Měniče DC/DC

Regulované stejnosměrné napětí

Zabraňte poruchám spotřebiče: měniče DC/DC dodávají regulované stejnosměrné napětí.

Spät´ na Napájení a zdroje nepřerušitelného napájení

Kategorie

Hledat v Měniče DC/DC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Měniče DC/DC zajišťují regulované stejnosměrné napětí. Jejich použitím se vyhnete poruchám ve vaší aplikaci. Obnovují napětí, takže je zatížení při dlouhém vedení také vždy napájeno regulovaným stejnosměrným napětím. S měniči DC/DC upravíte úroveň napětí nebo zajistíte výstavbu nezávislých napájecích systémů prostřednictvím galvanické izolace.

Výhody pro vás

  • Nejsilnější na výstupu: jednoduché rozšíření zařízení, spolehlivé spuštění těžkých zátěží a sepnutí spínačů LS (SFB Technology)
  • Nejrozsáhlejší signalizace: preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby.
  • Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem
  • Schválení podle norem Ex a IECEx umožňuje použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • Měniče QUINT DC/DC jsou součástí systému COMPLETE line.

Měnič DC/DC QUINT s funkcemi na nejvyšší úrovni

Měniče DC/DC QUINT s technologiemi šroubového připojení a push-in  

Měniče DC/DC QUINT s technologiemi šroubového připojení a push-in

Měniče DC/DC QUINT zajišťují funkce na nejvyšší úrovni a vedoucí technologie v bezpečnosti a spolehlivosti. Prostřednictvím technologie SFB Technology, statické funkci Boost (125 %) a preventivnímu sledování funkcí poskytují maximální dostupnost zařízení.

Poprvé můžete u měničů DC/DC využívat také dynamické funkce Boost (200 % po dobu 5 s), volbu mezi technologií push-in a technologií šroubového připojení a schválení IECEx. Díky tomu je použití možné i v oblastech s nebezpečím výbuchu. Navíc můžete přizpůsobit prahy hlášení a charakteristiky.

Úrovně napětí měničů QUINT DC/DC

Úrovně napětí měničů QUINT DC/DC  

Úrovně napětí měničů DC/DC QUINT

Měniče DC/DC QUINT jsou vhodné pro výkony s proudem až 20 A. Díky velkému vstupnímu napětí jsou možná všechna běžná vstupní a výstupní napětí ve výkonových třídách do 480 W. Měniče převádí jmenovité vstupní napětí 12 V DC, 24 V DC nebo 48 V DC na výstupní napětí od 5 do 56 V DC.

Měniče DC/DC QUINT se vstupem se širokým rozsahem jsou navíc ideální k použití v oblasti železnice nebo výroby energie. Měniče umožňují vstupní napětí od 42 do 96 V DC nebo od 67 do 154 V DC.

Měniče QUINT DC/DC s ochranným lakováním

Měniče QUINT DC/DC s ochranným lakováním  

Měniče QUINT DC/DC s ochranným lakováním

Měniče DC/DC QUINT s ochranným lakem jsou extrémně odolné a hodí se do náročného prostředí. Ochranné lakování těchto měničů DC/DC chrání před prachem, korozivními plyny a 100% vlhkostí vzduchu i před výpadky v důsledku elektrochemické migrace a plazivých proudů způsobených korozí.

Měnič DC/DC TRIO s napětím 1500 V

Měniče DC/DC TRIO k decentralizovanému napájení  

Měniče DC/DC TRIO k decentralizovanému napájení

Měniče DC/DC řady TRIO s napětím 1500 V napájí zařízení přímo z pole a i bez centrální sítě poskytují spolehlivé napájení. Jsou optimální k použití v oblastech fotovoltaiky a techniky řízení pohonů.

Ve fotovoltaických zařízeních je možné spustit centrální řadič s měničem DC/DC TRIO i bez napájecí sítě.

V oblasti techniky řízení pohonů přístroj přímo ve stroji vyrábí 24 V, aby bylo možné zajistit řízení zařízení. 

Měniče UNO DC/DC pro fotovoltaické aplikace

Přímé zásobování z fotovoltaických modulů  

Měniče UNO DC/DC k přímému zásobování rozvodné skříně z fotovoltaického modulu

S měničem DC/DC řady UNO POWER bude váš rozvaděč napájen přímo z fotovoltaického zařízení. Pomocí přímého připojení k napětí řetězců až do 1000 V DC bude např. rozvodná skříň zásobována přímo z fotovoltaického modulu. Ušetříte tak další náklady na instalaci a zvýšíte efektivnost systému.

Převod napětí s MINI POWER

MINI POWER pro napětí od 10 do 75 V DC  

Úrovně napětí měničů MINI DC/DC

Pro malé výkony jsou vhodné měniče DC/DC řady MINI POWER. Měniče napětí jsou k dispozici pro vstupní napětí od 10 do 75 V DC. Přitom dodávají proudy mezi 0,7 a 2 A. Dioda LED a aktivní spínací výstup slouží k dohledu výstupního napětí. Měniče DC/DC MINI jsou obzvláště vhodné pro měřicí, řídicí a regulační techniku.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS