Nasaditelný měnič proudu

Enormně variabilní

Enormně variabilní

Měniče proudu PACT jsou v nabídce pro měření proudu v různých poměrech převodu, třídách přesnosti a jmenovitých výkonech.

Spät´ na Měření proudu a napětí

Kategorie

Hledat v Nasaditelný měnič proudu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Měniče proudu PACT nabízí kompletní rodinu produktů pro přeměnu střídavých proudů do 4000 A na sekundární proudy 1 A a 5 A. Ve zhruba 3000 variantách jsou v nabídce jako trubkový měnič, nasaditelný měnič či svitkový transformátor.

Vaše výhody

  • Šetří místo a čas – montáž bez nástrojů s rychloupevněním pro měniče
  • Variabilní montáž díky flexibilně použitelným možnostem upevnění
  • Prostorově úsporná montáž s kompaktní konstrukcí a průchodná šířka pouzdra 30 mm
  • Výhoda pro vaši bezpečnost – bezpečné oddělení podle EN 50178 do 1000 V
  • Spolehlivě zachycovat špičky zatížení termickým jmenovitým trvalým proudem ze 120 procent primárního jmenovitého proudu
  • Bezpečné propojení díky profesionální technice připojení

Šetří místo a čas – rychloupevnění pro měniče proudu

S rychloupevněním instalujete měniče proudu PACT rychle a bezpečně na sběrnici.

Ručně namontujete měniče i tam, kam se šroubovák nedostane.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Přístroje pro měření energie EMpro

Nejrychlejší cesta k měření energie.