Certifikace
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Analogové zadávací a výchozí signály, pojistka s ukazatelem výpadku pojistek, oddělení signálu při měřicím boud, 500 mA-Rating.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální zadávací a výchozí signály, pojistka s ukazatelem výpadku pojistky, oddělení signálu při měřicím bodu, 30 V, maximálně 1 A.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální výstup relé, pojistka s ukazatelem výpadku pojistky, volitelný pracovní a klidový kontakt, 24 V DC, 3 A-Rating.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální vstup relé, pojistka s ukazatelem výpadku pojistky, volitelný pracovní a klidový kontakt, 120 V AC, 3 A-Rating.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální výstup relé, jištěný, spínací kontakt, 230 V AC, 3 A-Rating.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální výstup relé, pojistka s ukazatelem výpadku pojistky, rozpojovací kontakt, 230 V AC, 3 A-Rating.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální vstup relé, pojistka s ukazatelem výpadku pojistek, ukazatel aktivity proudového obvodu, 24 V AC.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální vstup relé, pojistka s ukazatelem výpadku pojistek, ukazatel aktivity proudového obvodu, 120 V AC.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Digitální vstup relé, pojistka s ukazatelem výpadku pojistek, ukazatel aktivity proudového obvodu, 230 V AC.
Skupiny polních svornic VIP (Field Termination Assemblies, FTA) s vstupním/výstupním příslušenstvím (IOA) dovolují univerzální konfiguraci kanálu v aplikacích, které se mají dále posunout od tradičního přístupu s pevnými V/V. Přímé provedení polních signálů, 30 V, maximálně 1 A.
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.
zavrieť
"$pageName" na