Kombinujte reléové a analogové moduly s funkcemi logiky a intuitivním softwarem.
Na trhu s moduly logiky spojuje reléový systém logiky PLC logic poprvé úroveň logiky, rozhraní a připojení pole v jednom řešení. V/V signály spínáte a řídíte pouze jedním kompaktním systémem. Kombinujte dle potřeby modul logiky s vhodnými reléovými a analogovými moduly. Modulární provedení umožňuje rozmanité možnosti použití.
Výběr různých modulů dovoluje flexibilní rozšíření systému. Tak máte vedle základního modulu k dispozici i rozšiřující modul pro komplexnější úlohy. Ke každému modulu logiky lze volně vybrat osm svornic PLC-INTERFACE. Zaznamenejte a spínejte až 48 V/V signálů se základním modulem a dvěma rozšiřujícími moduly.
Komponenty reléového systému logiky
1) Základní modul:
PLC logic díky základnímu modulu zpracuje 16 V/V signálů na konstrukční šířce pouhých 50 mm.
2) Rozšiřující moduly:
Základní a rozšiřující modul mohou být spojeny bez použití nářadí pomocí integrovaného konektoru.
3) Paměťový modul:
Programy zálohovat nebo je jednoduše přenést na další zařízení.
4) Reléové a analogové moduly
Modulární konstrukce s nejrůznějšími reléovými a analogovými moduly umožňuje osazení specifické pro příslušný kanál.
5) Aplikace PLC logic
Jednoduché a rychlé přizpůsobení parametrů a monitoring pomocí aplikace pro iOS a Android. S aplikací a příslušným adaptérem Bluetooth máte rychlý a bezdrátový přístup k procesním datům.
Díky LOGIC+ máte k dispozici intuitivně ovládaný software pro rychlou realizaci vašeho projektu.
Vyberte vhodné komponenty pro svou úlohu. Jednoduchá manipulace vám usnadní konfiguraci a uvedení výrobků do provozu. Sestavené programy mohou být offline simulovány na PC i online testovány za provozu.
"$pageName" na