Vždy správná volba – ať už se rozhodnete pro provedení se základními funkcemi, nebo s vysokou funkcionalitou.
Použijte naše termomagnetické přístrojové jističe v oblasti informační, komunikační a procesní techniky. Díky různým rozběhovým charakteristikám jsou přístrojové jističe mnohostranně použitelné. Integrované dálkové hlášení umožňuje permanentní dohled provozního stavu zařízení.
Termomagnetické přístrojové jističe odpojují jak tepelně, tak i magneticky. Oba systémy, bimetal a magnetická cívka, pracují na sobě nezávisle.
To znamená, že termomagnetické přístrojové jističe se aktivují v případě zkratu rychleji než tepelné přístrojové jističe.
Platí: Při zkratu je mechanismus odpojení spuštěn během 3-5 ms.
Použijte přístrojové jističe s optimalizovanou charakteristikou SFB (Selective Fuse Breaking) pro realizaci delších vzdálenostní vedení Vašeho zařízení. Ve spojení s napájením QUINT POWER společnosti Phoenix Contact získáte maximální ochranu pro Vaše vedení a přístroje. Přístrojové jističe lze kdykoli opět zapnout.
Naše termomagnetické přístrojové jističe jsou k dispozici v jednodílném a zásuvném provedení. Vyberte si mezi šroubovou technikou připojení a push-in.
Termomagnetické přístrojové jističe se používají převážně v informační a komunikační technice, ale i v procesním řízení. Díky různým rozběhovým charakteristikám a jemnému odstupňování jmenovitých proudů jsou přístrojové jističe mnohostranně použitelné.
Proto jsou například optimálně vhodné k ochraně řídicích jednotek s programovatelnou pamětí, ventilů, motorů a frekvenčních měničů.
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Ochranné přístroje - přístrojové jističe
"$pageName" na