Izolačně bezpečné a tlakem zapouzdřené ochranné přístroje zajišťují spolehlivé signály v oblasti s nebezpečím výbuchu.
Zvláštní podmínky okolí kladou speciální požadavky na přepěťovou ochranu. Se svodiči přepětí pro aplikace s hrozícím výbuchem máte vhodnou ochranu, abyste získali i v citlivých oblastech maximální dostupnost.
V chemickém a petrochemickém průmyslu dochází na základě technologických procesů stále více k výbušným atmosférám. Jsou vyvolány např. unikajícími plyny, párami nebo mlhou. Ale i v mlýnech, na sýpkách, v cukrovarech a ve výrobnách krmiv se mohou v důsledku prachu vyskytnout atmosféry s nebezpečím výbuchu.
Svodiče přepětí pro oblast s nebezpečím výbuchu podléhají zvláštním podmínkám. Tak splňují výrobky zvláštní požadavky druhu ochrany před výbuchem izolační bezpečnost. Všechny svodiče přepětí nabízí maximální bezpečnost, protože jsou zahrnuty pro izolačně bezpečné proudové obvody do kategorie „Ex ia“. V této kategorii nesmí být provozní prostředek i za předpokladu dvou nezávislých chyb schopen způsobit zažehnutí.
Montáž je přípustná v zóně Ex 1, Ex 2 nebo v oblasti bez nebezpečí výbuchu. Další vedení připojených signálů je dovoleno do zóny Ex 0. Některé výrobky navíc splňují požadavky druhu ochrany před výbuchem Tlakové zapouzdření. Schválení probíhají podle ATEX a IECEx.
S těmito produkty můžete chránit svá zařízení ohrožená výbuchem před přepětím.
Svodiče přepětí pro izolačně bezpečnou oblast jsou k dostání v různých variantách napětí a spínání. TTC-6…-EX existuje v zásuvném i jednodílném provedení, vždy se šroubovým uzávěrem.
Rodina produktů PLUGTRAB PT-IQ nabízí zásuvnou přepěťovou ochranu s vícestupňovým, inteligentním dohledem funkce všech konstrukčních dílů omezujících napětí. PLUGTRAB PT-IQ je k dispozici s rozmanitými variantami napětí a spínání. Získáte systém přepěťové ochrany sestávající z modulu napájení a modulu dálkového hlášení a jednotlivých ochranných přístrojů v technice připojení push-in a šroubového připojení.
Na konstrukční šířce 17,5 mm nabízí PLUGTRAB PT zásuvné svodiče přepětí pro rozmanité varianty napětí a spínání. Ochranné konektory zkontrolujete pomocí CHECKMASTER 2. Rodina produktů PLUGTRAB PT je k dostání s technikou šroubového připojení.
Rodina produktů LINETRAB nabízí přepěťovou ochranu na konstrukční šířce 6,2 mm. Šetříte přitom až čtyři signálové vodiče pro digitální nebo analogová rozhraní, i v izolačně bezpečných oblastech. Pomocí volitelného konektoru sběrnice na nosnou lištu realizujete i vícevodičová teplotní měření. LINETRAB je k dostání v technice šroubového připojení.
Svodiče přepětí SURGETRAB je možné našroubovat přímo na polní přístroje jako snímače měřené hodnoty. K dispozici jsou produktové varianty pro paralelní a průchozí kabeláž. K dostání jsou různé varianty napětí a spínání s různými spojovacími závity. SURGETRAB existuje pro oblasti s nebezpečím výbuchu ochrany před výbuchem Ex i (izolačně bezpečný) a Ex d (tlakem zapouzdřený).
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Přepěťová ochrana pro techniku MaR
"$pageName" na