Bornes de E/S Inline ECO

E/S Inline ECO:
un borne, una función

Los bornes de E/S Inline ECO ahorran tiempo y aumentan su flexibilidad. Automatice fácilmente y con rentabilidad.

Sus ventajas

  • Costes de puesta en servicio reducidos mediante una fácil integración de los bornes de E/S Inline ECO sin más parametrización
  • Mayor flexibilidad gracias a la posibilidad de combinación de bornes estándar Inline con bornes Inline ECO
  • Fácil integración de seguridad sin software adicional gracias al borne de E/S seguro Inline ECO Safe

Descubra la variedad de bornes de E/S Inline ECO y obtenga más información sobre las respectivas funciones y detalles técnicos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380