PLCNEXT ENGINEER - Software de programación
1046008

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer cumple con IEC 61131-3 y está disponible de forma gratuita en las descargas. La funcionalidad se puede ampliar mediante la adquisición de complementos. Para hacerlo, abra el configurador de licencia a través del botón "Configurar".

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Programación segura certificada según IEC 61508
Security by Design con los sistemas de control de la línea PLCnext Control
Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
Un software para todas las tareas de ingeniería
Menor esfuerzo de trabajo y formación gracias a la interfaz de usuario optimizada para el usuario
Ahorros de tiempo y costes mediante una programación completa en una interfaz
Ingeniería flexible mediante la integración de complementos funcionales individuales en la versión básica gratuita
Simplificación del proceso de ingeniería mediante el uso de módulos de automatización y programación orientada al objeto