AXL SE RS485 - Módulo de comunicación
1088128

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie, Módulo de comunicación; Ancho de datos de proceso: 20 bytes, Protocolo de transparencia; interfaz: RS-485: 1; Velocidad de transmisión: 1200 bit/s ... 230.400 bit/s; índice de protección: IP20

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-485
Los datos se transmiten en el modo Transparent
Velocidad de transmisión ajustable hasta 230 400 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Placa de características guardada