Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element registra señales digitales.
AXL SE DI16/1
-
Módulo digital
1088127
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR23402057TARINA
ID de homologación: ELE263623XGABS
ID de homologación: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
16 entradas digitales según EN 61131‑2 tipo 1 y tipo 3
Tensión nominal: 24 V DC
Corriente nominal: 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
Duración de filtrado < 1 ms
Placa de características guardada