Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este elemento inteligente pone a disposición en 16 puntos de conexión la tierra (GND) de la alimentación de periféricos de 24 V UP. De esta manera, el elemento inteligente ofrece la posibilidad de conectar a la GND de la tensión de alimentación UP sensores o actuadores que están conectados mediante tecnología de 1 conductor, p. ej., al elemento inteligente AXL SE DI16/1 o AXL SE DO16/1. También es posible alimentar sensores analógicos con señales de corriente o tensión utilizando Smart Elements para la distribución de potencial. Utilice para ello los Smart Elements AXL SE PD 24V y AXL SE PD16 GND o el Smart Element AXL SE PD8/8 24V/GND.
AXL SE PD16 GND
-
Distribuidor de potencial
1337224
Axioline Smart Elements, Módulo de distribución de potencial, GND, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
16 puntos de conexión, conectados con la tierra (GND) de la alimentación de periféricos de 24 V UP