Con una larga experiencia y teniendo en cuenta los requisitos especiales, a partir de productos excelentes se crean soluciones sectoriales convincentes.
Phoenix Contact le ofrece soluciones innovadoras para garantizar la máxima disponibilidad en la industria de procesos, incluso en condiciones extremas. La base para estas soluciones es un amplio espectro de tecnología de conexión y automatización. Estos productos se combinan de forma inteligente en sistemas para todo tipo de funciones, como el control, la supervisión remota o el registro de valores de medición.
Con Oil and Gas Monitor podrá supervisar de forma fiable y con eficiencia de costes sus fuentes de petróleo y gas también a lo largo de grandes distancias.
Utilice también en zonas Ex las ventajas de la perfeccionada tecnología inalámbrica con los productos WLAN industriales adecuados para el uso en la zona 2.
Es imprescindible que el Rotating Equipment funcione de forma fiable. Con PumpMonitor ofrecemos una solución para la supervisión integral de las bombas y los motores.
Con su pasarela integrada, nuestra plataforma de control abierta PLCnext AXC F 2152 permite una integración sencilla en la nube de los datos de procesos desde el campo.
En torno al registro de señales de zonas Ex, ofrecemos una amplia oferta de amplificadores de separación, como los módulos MACX EX compactos.
Aumente la disponibilidad de su instalación con una protección contra sobretensiones inteligente para todos los casos de aplicación desde la fuente de alimentación hasta la técnica de medición, control, regulación y comunicación.
Para una máxima disponibilidad de sus instalaciones en la industria de procesos, en nuestra empresa encontrará sistemas de alimentación ininterrumpida y módulos de redundancia.
Con los armarios de control cableados de forma fija para la conexión en campo mediante PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus ahorrará costes. Encuentre también otros sistemas de bus de campo para la industria de procesos.
En caso de emergencia debe garantizarse un acoplamiento de señales fiable. Phoenix Contact ofrece para ello relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada.
Ahorre tiempo y espacio: nuestra gama de bornes para carril ofrece una tecnología de conexión rápida y fácil de usar, perfecta para el empleo en su aplicación de procesos.
El router de seguridad cumple los elevados requisitos de hardware, como un rango de temperaturas de 40 °C a +70 °C y homologaciones IECEx y ATEX zona 2. El software incluye las funciones de mGuard Security y es compatible con OPC y NAT.
Nuestros robustos equipos con las homologaciones IECEx y ATEX zona 2/22 se han desarrollado a la medida de los requisitos de las zonas Ex.
"$pageName" en